Wie man die Konformität mit IP-Protokollen überprüft

IxANVL
+ IxANVL

Automatisierte Protokollvalidierung

Ethernet-Geräte müssen komplexe Protokollabläufe unter verschiedensten Betriebsbedingungen, Nachrichtensequenzen und Interoperabilitätsszenarien zuverlässig implementieren. Bereits kleine Implementierungsfehler können zu Verbindungsabbrüchen, inkonsistentem Geräteverhalten oder Regressionen führen, die sich manuell nur schwer erkennen lassen. Herkömmliche, ad-hoc-Validierungsmethoden erschweren es, Probleme konsistent zu reproduzieren oder das Protokollverhalten nach wiederholten Software- und Firmware-Updates zu überprüfen.

Die automatisierte Protokollvalidierung nutzt definierte Testreihen, um kontrollierte Protokollabläufe zu generieren, Gerätereaktionen zu erfassen und das beobachtete Verhalten mit den erwarteten Ergebnissen zu vergleichen. Entwickler können die Ergebnisse (bestanden, fehlgeschlagen, Warnungen und Zeitmessungen) überprüfen, um Implementierungsfehler, Interoperabilitätslücken und Regressionen schnell zu identifizieren. Dieser wiederholbare Ansatz hilft Entwicklungsteams, Protokollprobleme frühzeitig zu erkennen, die Testabdeckung zu verbessern und vor der Veröffentlichung mehr Vertrauen in das Geräteverhalten zu gewinnen.

Lösung zur Validierung der IP-Protokollkonformität

Führen Sie den Test durch, indem Sie das zu testende Gerät an eine automatisierte Protokollvalidierungsumgebung anschließen und die entsprechende Konformitäts- oder Interoperabilitätstestsuite ausführen. Die Lösung nutzt IxANVL, um wiederholbare Layer-2- und Layer-3-Protokollprüfungen durchzuführen, Protokollantworten zu erfassen und Ergebnisse (bestanden/nicht bestanden) sowie Diagnosedetails auszugeben. Der Workflow unterstützt Regressionstests, die Validierung der Protokollimplementierung und die Fehlerbehebung in Netzwerkgeräten und eingebetteten Ethernet-Systemen.

Sehen Sie sich das Demo-Video unserer Lösung zur IP-Protokollkonformität an.

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Validierung der IP-Protokollkonformität

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung der IP-Protokollkonformität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?