自動車用イーサネットプロトコルの適合性を検証する方法

IxANVL
+ IxANVL

車載イーサネット準拠テスト

車載イーサネットシステムは、電子制御ユニット、スイッチ、ゲートウェイ、車載ネットワークコンポーネント間での信頼性の高い通信をサポートする必要があります。特にアーキテクチャがよりソフトウェア定義化され、帯域幅を多く消費するようになるにつれて、プロトコルの実装に関する問題がタイミング動作、相互運用性、車載ネットワーク全体でのデータ交換に影響を与える可能性があります。従来の目視による手動チェックでは、統合前に準拠のギャップを発見するために必要な再現性や網羅性が十分に得られない場合があります。

自動化された車載イーサネット準拠検証では、制御されたプロトコルテストシナリオを使用してデバイスの動作を検証し、応答をキャプチャし、結果を期待されるプロトコルの結果と比較します。エンジニアは、合格、不合格、警告、タイミング、および診断の結果を分析して、実装エラー、相互運用性の問題、およびリグレッションを特定できます。この再現性のあるワークフローは、早期の不良切り分けをサポートし、システムレベルの検証の前に車載イーサネット通信に対する確信を高めるのに役立ちます。

自動車用イーサネット検証ソリューション

被測定デバイスを自動検証環境に接続し、再現性のあるプロトコルテストスイートを実行して、車載イーサネットプロトコルの準拠性を検証します。IxANVLは、制御されたイーサネットプロトコルのやり取りを実行し、デバイスの応答をキャプチャし、合格、不合格、警告、タイミング、および診断の詳細をレポートします。エンジニアは結果を使用して、統合前に車載イーサネットデバイス全体の準拠のギャップ、相互運用性の問題、タイミング異常、およびリグレッションを特定できます。

車載イーサネット検証ソリューションのブロック図を見る

自動車用イーサネットプロトコルの適合性を検証する方法

車載イーサネット検証ソリューション向け製品を探索する

リソースのご紹介

車載イーサネット検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?