ワイヤレスアナライザを使用したO-RANのトラブルシューティング方法

ワイヤレス・アナライザ
+ ワイヤレス・アナライザ

複雑なO-RAN相互作用のデバッグ

O-RANシステムは、プロトコル動作、無線条件、タイミング関係、およびマルチベンダーの実装詳細が実際の動作条件下でどのように相互作用するかにパフォーマンスが依存するため、新たなトラブルシューティングの課題を生み出します。統合または検証中に問題が発生した場合、チームはしばしば、障害がRF劣化、タイミングのずれ、プロトコル動作、またはシステム要素間の不一致のいずれによって引き起こされたかを判断する必要があります。エンジニアが切断されたログ、個別のキャプチャ、または問題の一層しか示さないツールに依存している場合、その判断はより困難になります。

ワイヤレスアナライザは、無線伝送におけるプロトコル層と物理層間の相互作用をリアルタイムで可視化するオーバーザエア監視ソリューションであるため、この環境で非常に価値があります。受動的な信号キャプチャ、長時間のIQキャプチャ機能、リアルタイムデコード、チャート化、フィルタリング、およびO-RANを含むテクノロジー向けのトラブルシューティング機能と組み合わせることで、このワークフローはエンジニアがアクティビティを発生時に観察し、ドメイン間でイベントを相関させ、困難な相互運用性やパフォーマンス問題の根本原因をより迅速に特定するための実践的な方法を提供します。

ワイヤレスアナライザを活用したO-RANのトラブルシューティングソリューション

O-RANのトラブルシューティングでは、エンジニアがワイヤレストラフィックを受動的にキャプチャし、アクティビティをリアルタイムでデコードし、プロトコル動作と物理層のパフォーマンスを単一のワークフローで相関させることで、不安定性の真の原因をより迅速に特定できる必要があります。キーサイトのワイヤレスアナライザは、検証および統合チームが、個別のツールからの不完全なトレースに依存したり、障害の発生源について議論したりするのではなく、RF、タイミング、シグナリング、およびシステム相互作用全体でイベントを整合させるのを支援することで、このプロセスをサポートします。これにより、エンジニアはドメイン全体で障害がどのように発生するかをより明確に把握でき、より迅速な根本原因の特定、デバッグサイクルの短縮、相互運用性準備に対する信頼性の向上、およびフィールド展開前にO-RAN無線機、ネットワーク要素、およびマルチベンダー展開を構築または検証する顧客のリスク低減を可能にします。

キーサイトのワイヤレスアナライザでO-RANをトラブルシューティングする方法のデモを見る

ワイヤレスアナライザによるO-RANトラブルシューティングソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

ワイヤレスアナライザによるO-RANトラブルシューティングのための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?