Fehlerbehebung bei O-RAN mit drahtlosen Analysatoren

Drahtlosanalysator
+ Drahtlosanalysator

Debuggen komplexer O-RAN-Interaktionen

O-RAN-Systeme stellen neue Herausforderungen bei der Fehlersuche dar, da die Leistung von der Interaktion zwischen Protokollverhalten, Funkbedingungen, Timing-Beziehungen und Implementierungsdetails verschiedener Hersteller unter realen Betriebsbedingungen abhängt. Treten während der Integration oder Validierung Probleme auf, müssen die Teams häufig entscheiden, ob die Störung durch HF-Beeinträchtigungen, Timing-Fehlausrichtung, Protokollverhalten oder Inkompatibilitäten zwischen Systemelementen verursacht wird. Dies wird erschwert, wenn die Ingenieure auf unzusammenhängende Protokolle, separate Aufzeichnungen oder Tools angewiesen sind, die nur eine Ebene des Problems aufzeigen.

Drahtlose Analysatoren sind in dieser Umgebung wertvoll, da sie eine drahtlose Überwachungslösung mit Echtzeit-Einblick in die Interaktion zwischen Protokoll- und physikalischer Schicht bei drahtlosen Übertragungen bieten. In Kombination mit passiver Signalerfassung, Long-IQ-Erfassung, Echtzeit-Dekodierung, Diagrammerstellung, Filterung und Fehlerbehebung für Technologien wie O-RAN bietet der Workflow Ingenieuren eine praktische Möglichkeit, Aktivitäten in Echtzeit zu beobachten, Ereignisse domänenübergreifend zu korrelieren und die Ursache schwieriger Interoperabilitäts- oder Leistungsprobleme schneller zu isolieren.

Fehlerbehebung in O-RAN mit drahtlosen Analysegeräten

Die Fehlersuche in O-RAN-Systemen erfordert von Ingenieuren die passive Erfassung des Funkverkehrs, die Echtzeit-Dekodierung der Aktivitäten und die Korrelation des Protokollverhaltens mit der Leistung der physikalischen Schicht in einem einzigen Workflow. So lässt sich die wahre Ursache von Instabilitäten schneller identifizieren. Keysight Wireless Analyzer unterstützen diesen Prozess, indem sie Validierungs- und Integrationsteams dabei helfen, Ereignisse über HF, Timing, Signalisierung und Systeminteraktion hinweg abzugleichen. Dadurch entfällt die Abhängigkeit von unvollständigen Traces aus separaten Tools oder die Diskussion über den Ursprung des Fehlers. Dies ermöglicht Ingenieuren einen besseren Überblick über die Entstehung von Fehlern in verschiedenen Bereichen und somit eine schnellere Ursachenanalyse, kürzere Debugging-Zyklen, mehr Vertrauen in die Interoperabilität und ein geringeres Risiko für Kunden, die O-RAN-Funkgeräte, Netzwerkelemente und Multivendor-Implementierungen vor dem Feldeinsatz entwickeln oder validieren.

Sehen Sie sich die Demo zur Fehlerbehebung bei O-RAN mit dem Keysight Wireless Analyzer an.

Entdecken Sie Produkte für unsere O-RAN-Fehlerbehebungslösung mit drahtlosem Analysator.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Fehlerbehebung bei O-RAN mit drahtlosem Analysator

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?