ネットワークアダプタの動作をテストする方法

ファブリックエミュレータ
+ ファブリックエミュレータ

ネットワーク・アダプターの動作テスト

ネットワーク・アダプターの検証には、エンドポイント・ハードウェア、再現可能なネットワーク・トポロジ、設定可能なファブリック負荷、およびエミュレートされたネットワーク内をトラフィックが移動する方法に関する測定の可視化が必要です。このテストでは、外部サーバーまたはアプライアンスを一度接続し、実験中にそれらをトポロジ内のさまざまなポイントに論理的に割り当てます。このワークフローにより、バックグラウンド・トラフィック、輻輳、パケット損失の条件を追加しながら、現実的なファブリック・パスを通じてトラフィックが適用されます。

エンジニアは、トポロジ、転送モード、等コストマルチパス (ECMP)ルーティング、Quality-of-Service (QoS) 設定、または障害条件を変更しながら、エンドポイントのスループット、レイテンシ、パケット損失、パス選択、およびリカバリ動作を観測できます。このアプローチにより、テスト全体を通じてトラフィックの動作とファブリックのパフォーマンスの可視性を維持しながら、制御された条件下で再現可能なネットワーク・アダプターの検証が可能になります。

テストアダプタの動作に関する解決策

ネットワーク・アダプターの動作テストには、転送、輻輳、障害の各条件を再現できる制御可能なファブリックに接続されたエンドポイント・ハードウェアが必要です。ファブリック・エミュレータは、外部サーバーとアプライアンスの接続、さまざまなトポロジ・ポイントへの論理的な再割り当て、バックグラウンド・トラフィックのインジェクション、制御されたパケット・ドロップ、ポート・ミラーリング、およびホップバイホップ統計をサポートします。エンジニアは、大規模な物理スイッチ・ファブリックを繰り返し再構築することなく、現実的なファブリック条件下でネットワーク・インターフェース・カード (NIC)、データ処理ユニット (DPU)、サーバー、またはアプライアンスをテストできます。

テストアダプター動作ソリューションのブロック図を見る

ネットワークの適応的挙動をテストする方法

テストアダプター動作ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

テストアダプター動作に関する追加のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?