Como testar o comportamento do adaptador de rede

Emulador de tecido
+ Emulador de tecido

Testar o comportamento do adaptador

A validação do adaptador de rede requer hardware de endpoint, uma topologia de rede repetível, carga configurável na malha e visibilidade das medições sobre como o tráfego se move pela rede emulada. O teste conecta servidores ou dispositivos externos uma única vez e, em seguida, os atribui logicamente a diferentes pontos da topologia durante os experimentos. O fluxo de trabalho aplica o tráfego por caminhos realistas na malha, ao mesmo tempo em que adiciona tráfego de fundo, congestionamento e condições de perda de pacotes.

Os engenheiros podem observar a taxa de transferência nos pontos finais, a latência, a perda de pacotes, a seleção de caminho e o comportamento de recuperação ao alterar a topologia, o modo de encaminhamento, o roteamento de múltiplos caminhos de custo igual (ECMP), as configurações de Qualidade de Serviço (QoS) ou as condições de comprometimento. Essa abordagem permite a validação repetível dos adaptadores de rede em condições controladas, mantendo a visibilidade do comportamento do tráfego e do desempenho da malha durante todo o teste.

Solução para o comportamento do adaptador de teste

Para testar o comportamento do adaptador de rede, é necessário que o hardware do terminal esteja conectado a uma malha controlável, capaz de reproduzir condições de encaminhamento, congestionamento e degradação. O Emulador de Malha oferece suporte à conexão de servidores e dispositivos externos, reatribuição lógica a diferentes pontos da topologia, injeção de tráfego em segundo plano, descarte controlado de pacotes, espelhamento de portas e estatísticas salto a salto. Os engenheiros podem testar placas de interface de rede (NICs), unidades de processamento de dados (DPUs), servidores ou dispositivos em condições realistas de malha, sem precisar reconstruir repetidamente uma grande malha de switches físicos.

Veja o diagrama de blocos da solução para o comportamento do adaptador de teste

Como testar o comportamento adaptativo da rede

Conheça os produtos da nossa solução para análise do comportamento de adaptadores de teste

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais sobre o comportamento do adaptador de teste

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?