IoT用RF受信機のテスト方法

必須のベクトル信号発生器
+ Essential ベクトル信号発生器

IoTレシーバーの性能検証

IoT RFレシーバーテストでは、幅広いデバイスタイプと無線環境において、感度、選択性、および干渉に焦点を当てた測定のために、制御可能で再現性のある無線刺激を提供できる信号生成ワークフローが求められます。立ち上げ、特性評価、トラブルシューティングの際、エンジニアは単純なCWソース以上のものを必要とすることがよくあります。彼らは、期待される動作条件を再現し、レシーバーをその性能限界まで追い込み、マージンがどこで失われ始めるかを明らかにするのに役立つ、現実的な変調信号を必要とします。

ベクトル信号発生器は、レシーバーのパラメトリックテストおよび機能検証に不可欠であり、柔軟なテストセットアップのためのRFおよびベースバンド信号生成もサポートします。これにより、エンジニアが標準ベースまたはアプリケーション固有の信号を生成し、制御されたパワーレベルでレシーバーの動作を評価し、不必要なシステム複雑性を追加することなくIoTデバイス性能に対する干渉の影響を研究したいベンチワークフローにおいて、実用的なソリューションとなります。

IoT受信機テストソリューション

IoT RFレシーバーテストには、感度の測定、機能動作の検証、および干渉または隣接チャネルストレス下での性能評価のために、制御可能で再現性のある無線刺激を提供できる信号生成セットアップが必要です。キーサイトN5166B Essential ベクトル信号発生器は、さまざまなIoT検証シナリオにおいて、定義されたパワーレベルと変調設定で目的の信号を生成することにより、エンジニアが日常的なレシーバー特性評価のための安定した実用的なRF環境を構築するのに役立ちます。PathWave Signal Generationソフトウェアと組み合わせることで、標準ベースまたはアプリケーション固有の信号の作成と管理が容易になり、ワークフローがより柔軟になります。これにより、IoT設計が初期検証からより成熟したテストへと移行するにつれて、このソリューションはレシーバー感度調査、共存テスト、トラブルシューティング、および一般的なRF性能検証に非常に適しています。

IoTレシーバーテストソリューションのブロック図を見る

IoT-RF受信機のテスト方法 ブロック図

IoTレシーバーテストソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?