Wie man IoT-HF-Empfänger testet

Essential Vektorsignalgenerator
+ Essential Vektorsignalgenerator

IoT-Empfängerleistung validieren

Für die Prüfung von IoT-HF-Empfängern ist ein Signalgenerierungs-Workflow erforderlich, der kontrollierte, reproduzierbare drahtlose Stimuli für Empfindlichkeits-, Selektivitäts- und Interferenzmessungen in unterschiedlichsten Gerätetypen und Funkumgebungen liefert. Bei Inbetriebnahme, Charakterisierung und Fehlersuche benötigen Ingenieure oft mehr als eine einfache CW-Quelle. Sie benötigen realistische modulierte Signale, die die erwarteten Betriebsbedingungen simulieren, einen Empfänger an seine Leistungsgrenzen bringen und aufzeigen, wo die Leistungsreserven erschöpft sind.

Vektorsignalgeneratoren sind für parametrische Empfängertests und die Funktionsverifizierung unerlässlich und unterstützen gleichzeitig die HF- und Basisbandsignalgenerierung für flexible Testaufbauten. Sie ermöglichen praktische Arbeitsabläufe im Labor, bei denen Ingenieure standardbasierte oder anwendungsspezifische Signale erzeugen, das Empfängerverhalten unter kontrollierten Leistungspegeln bewerten und die Auswirkungen von Interferenzen auf die Leistung von IoT-Geräten untersuchen möchten, ohne die Systemkomplexität unnötig zu erhöhen.

IoT-Empfänger-Testlösung

Für die Prüfung von IoT-HF-Empfängern wird ein Signalgenerierungssystem benötigt, das kontrollierte, reproduzierbare drahtlose Signale zur Messung der Empfindlichkeit, zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit und zur Bewertung der Leistung unter Störungen oder Nachbarkanalbelastung liefern kann. Keysight N5166B Essential Der Vektorsignalgenerator unterstützt Ingenieure bei der Schaffung einer stabilen und praxisnahen HF-Umgebung für die alltägliche Empfängercharakterisierung. Er generiert die gewünschten Signale mit definierten Leistungspegeln und Modulationseinstellungen für eine Vielzahl von IoT-Validierungsszenarien. In Kombination mit der PathWave-Signalgenerierungssoftware wird der Workflow flexibler, da die Erstellung und Verwaltung standardbasierter oder anwendungsspezifischer Signale vereinfacht wird. Dadurch eignet sich die Lösung ideal für Empfängerempfindlichkeitsstudien, Koexistenztests, Fehlersuche und die allgemeine Überprüfung der HF-Leistung, während IoT-Designs von der frühen Validierungsphase zu fortgeschritteneren Testverfahren übergehen.

Siehe Blockdiagramm der IoT-Empfänger-Testlösung

Blockdiagramm zur Durchführung von IoT-RF-Empfängertests

Entdecken Sie Produkte für unsere IoT-Empfänger-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?