IoT RF 수신기 테스트 수행 방법

필수 벡터 신호 발생기
+ Essential Vector Signal Generator

IoT 수신기 성능 검증

IoT RF 수신기 테스트에는 광범위한 디바이스 유형 및 무선 환경에서 감도, 선택도 및 간섭 중심 측정을 위해 제어되고 반복 가능한 무선 자극을 제공할 수 있는 신호 생성 워크플로가 필요합니다. 초기 구동, 특성화 및 문제 해결 과정에서 엔지니어는 단순한 CW 소스 이상의 것을 필요로 하는 경우가 많습니다. 그들은 예상되는 작동 조건을 나타내고, 수신기를 성능 한계까지 밀어붙이며, 마진이 사라지기 시작하는 지점을 파악하는 데 도움이 되는 현실적인 변조 신호를 필요로 합니다.

벡터 신호 발생기는 수신기 파라미터 테스트 및 기능 검증에 필수적이며, 유연한 테스트 설정을 위한 RF 및 베이스밴드 신호 생성도 지원합니다. 이를 통해 엔지니어는 표준 기반 또는 애플리케이션별 신호를 생성하고, 제어된 전력 레벨에서 수신기 동작을 평가하며, 불필요한 시스템 복잡성을 추가하지 않고도 IoT 디바이스 성능에 대한 간섭의 영향을 연구할 수 있는 벤치 워크플로를 실용적으로 구현할 수 있습니다.

IoT 수신기 테스트 솔루션

IoT RF 수신기 테스트에는 감도 측정, 기능 작동 검증, 간섭 또는 인접 채널 스트레스 하에서의 성능 평가를 위해 제어되고 반복 가능한 무선 자극을 제공할 수 있는 신호 생성 설정이 필요합니다. 키사이트 N5166B Essential Vector Signal Generator는 다양한 IoT 검증 시나리오에서 정의된 전력 레벨 및 변조 설정으로 원하는 신호를 생성하여 엔지니어가 일상적인 수신기 특성화를 위한 안정적이고 실용적인 RF 환경을 만들 수 있도록 돕습니다. PathWave Signal Generation 소프트웨어와 결합하면 표준 기반 또는 애플리케이션별 신호를 더 쉽게 생성하고 관리할 수 있어 워크플로가 더욱 유연해집니다. 이를 통해 IoT 설계가 초기 검증에서 보다 성숙한 테스트로 전환됨에 따라 이 솔루션은 수신기 감도 연구, 공존 테스트, 문제 해결 및 일반적인 RF 성능 검증에 매우 적합합니다.

IoT 수신기 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

IoT-RF 수신기 테스트 수행 방법 블록 다이어그램

당사의 IoT 수신기 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?