サイバー戦士のための任務リハーサル最適化手法

ネットワークトラフィック/セキュリティエミュレーター
+ ネットワークトラフィック/セキュリティエミュレータ

ネットワークモデリングソフトウェアを使用してミッションリハーサルをレベルアップ

ミッションリハーサルには、ネットワーク要素のダイナミクスと、それらがサイバー状況認識にどのように影響するかを理解することが必要です。包括的なモデリングおよびシミュレーションプラットフォームは、詳細な伝播モデル、信号伝送シミュレーション、およびサイバー攻撃と防御モデルの膨大なライブラリを統合します。サイバー戦士はこれらのモデリングプラットフォームを使用して、セルラー、エンタープライズ、戦場を含む複雑な有線および無線通信ネットワークを構築および解析します。彼らは、地形タイプ、周波数帯域、信号強度などの要因を考慮して、論理ネットワーク要素を物理シナリオにマッピングすることでこれを行います。

その後、サイバー戦士担当者は、実際のミッション条件をシミュレートするためのネットワーク・モデルを作成します。これらのモデルは、制御プレーンとデータプレーンのメッセージングを監視・分析し、ネットワーク・トラフィックのパターンを視覚化し、重要なネットワーク要素の回復力を評価します。また、サイバー脅威のグローバルな影響と局地的な影響を調査し、ネットワークの脆弱性について洞察し、特に競合環境における運用・防衛戦略を評価することができます。

サイバー戦闘要員ミッションリハーサルソリューション

Keysight EXataのネットワーク・モデリング・ソフトウェアは、CACIのLiveRAN脅威モデリング・ツールと統合され、サイバー戦士の訓練のための没入型オンライン 戦場を作成します。このソリューション は、入り組んだネットワーク、さまざまなサイバー攻撃と運動攻撃のシミュレーション、および影響解析現実的なシミュレーションを提供します。戦闘員は、複雑な戦場ネットワーク環境におけるサイバー脅威を理解し、予測し、緩和することを学びます。

サイバー認識のための戦闘員訓練のデモを見る

当社のミッションリハーサルソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?