5GシステムにおけるLNAの雑音指数を測定する方法

雑音指数アナライザ
+ ノイズ指数アナライザ

受信機感度性能の最適化

低雑音アンプは5G受信機フロントエンドにおいて重要なコンポーネントであり、ノイズフロアを決定し、システム全体の感度に直接影響を与えます。サブ6 GHzやミリ波帯を含む広帯域および高周波の5Gアプリケーションでは、雑音指数のわずかな増加であっても、信号対雑音比(SNR)の大幅な劣化、カバレッジ範囲の縮小、データスループットの制限を招く可能性があります。初段の増幅性能は特に重要であり、そのノイズ寄与が受信機チェーン全体のマリケード雑音指数(カスケード雑音指数)を支配するためです。したがって、RFフロントエンドの性能を最適化し、厳格な5Gシステムの要件を満たすためには、高精度な低雑音アンプのテストが不可欠です。

エンジニアは、現実的な動作条件下におけるアンプの特性(ゲイン、帯域幅、インピーダンス整合の効果など)を評価するため、周波数帯域全体の雑音指数測定を行います。雑音指数をゲインおよび周波数応答と併せて解析することで、増幅性能と雑音性能のトレードオフを評価できます。これにより、整合回路、バイアス条件、デバイスの選定を最適化し、感度とリニアリティの望ましいバランスを実現できます。高精度なRF雑音解析は、設計の検証、受信機性能の向上、および複雑な無線通信環境における信頼性の高い動作の確保に不可欠です。

LNA 雑音指数測定ソリューション

このソリューションは、高性能な雑音指数アナライザと高度な測定・解析ソフトウェアを組み合わせることで、低雑音アンプの高精度な雑音指数測定を実現します。雑音指数アナライザは、Yファクタ法などの校正済み雑音源技術を活用し、システム損失、不整合効果、周波数依存の変動を補正しながら、周波数全体の雑音指数とゲインを正確に抽出します。広い周波数カバレッジ、高感度、低い内部ノイズフロアにより、5Gシステムの受信機フロントエンド設計の典型である非常に低い信号レベルで動作する低雑音デバイスの正確な特性評価が可能です。アナライザの安定した測定アーキテクチャにより、動作帯域幅全体にわたって低い不確かさと再現性の高い結果が保証されます。統合されたソフトウェアは、統合されたワークフロー内で自動周波数スイープ、校正ルーチン、高解像度データビジュアライゼーションを可能にすることで、これらの機能を強化します。エンジニアは、雑音指数、ゲイン、および関連する性能指標を同時に評価し、動作条件間での相関解析を実行し、アンプ設計における性能上の制限を特定できます。自動テストシーケンスとデータロギングにより、開発および検証環境全体の再現性と効率が向上します。高性能な測定ハードウェアとソフトウェア主導の自動化および解析を組み合わせることで、このソリューションは正確で再現性の高い雑音特性評価を提供し、受信機感度の向上、アンプ設計の最適化、および厳しい5G性能仕様への準拠をサポートします。

LNA雑音指数測定ソリューションのブロック図を見る

5GシステムにおけるLNAの雑音指数を測定する方法

LNA雑音指数測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

LNA雑音指数測定のその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?