5G 시스템에서 LNA 잡음 지수를 측정하는 방법

잡음계수 분석기
+ 잡음 지수 분석기

수신기 감도 성능 최적화

저잡음 증폭기는 5G 수신기 프론트 엔드의 핵심 부품으로, 노이즈 플로어를 결정하고 전체 시스템 감도에 직접적인 영향을 미칩니다. 6GHz 미만 및 밀리미터파 대역을 포함한 광대역 및 고주파 5G 응용 분야에서는 잡음 지수가 조금만 증가해도 신호 대 잡음비가 크게 저하되고, 커버리지 범위가 줄어들며, 데이터 처리량이 제한될 수 있습니다. 첫 번째 증폭단의 성능은 노이즈 기여도가 전체 수신기 체인의 캐스케이드 잡음 지수를 지배하므로 특히 중요합니다. 따라서 정확한 저잡음 증폭기 테스트는 RF 프론트 엔드 성능을 최적화하고 엄격한 5G 시스템 요구 사항을 충족하는 데 필수적입니다.

엔지니어는 이득, 대역폭, 임피던스 매칭 효과를 포함한 실제 작동 조건에서 증폭기 동작을 특성화하기 위해 주파수에 따른 잡음 지수 측정을 수행합니다. 이득 및 주파수 응답과 함께 잡음 지수를 분석함으로써 증폭과 노이즈 성능 간의 절충안을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 매칭 네트워크, 바이어스 조건, 디바이스 선택을 최적화하여 감도와 선형성 간의 원하는 균형을 달성할 수 있습니다. 정확한 RF 노이즈 분석은 설계를 검증하고, 수신기 성능을 개선하며, 복잡한 무선 통신 환경에서 안정적인 작동을 보장하는 데 매우 중요합니다.

LNA 잡음계수 측정 솔루션

이 솔루션은 고성능 잡음 지수 분석기와 고급 측정 및 분석 소프트웨어를 결합하여 저잡음 증폭기에 대한 고정밀 잡음 지수 측정을 가능하게 합니다. 잡음 지수 분석기는 Y-factor 방식과 같은 보정된 잡음원 기법을 활용하여 시스템 손실, 미스매치 효과, 주파수 의존적 변동을 보정하는 동시에 주파수에 따른 잡음 지수와 이득을 정밀하게 추출합니다. 넓은 주파수 커버리지, 고감도, 낮은 내부 노이즈 플로어를 통해 5G 시스템의 수신기 프론트 엔드 설계에서 볼 수 있는 매우 낮은 신호 레벨에서 작동하는 저잡음 디바이스를 정확하게 특성화할 수 있습니다. 분석기의 안정적인 측정 아키텍처는 작동 대역폭 전반에서 낮은 불확도와 반복 가능한 결과를 보장합니다. 통합 소프트웨어는 단일 워크플로 내에서 자동화된 주파수 스윕, 보정 루틴, 고해상도 데이터 시각화를 지원하여 이러한 기능을 향상시킵니다. 엔지니어는 잡음 지수, 이득, 관련 성능 지표를 동시에 평가하고, 작동 조건 전반에서 상관관계 분석을 수행하며, 증폭기 설계 내의 성능 제한 요소를 식별할 수 있습니다. 자동화된 테스트 시퀀싱과 데이터 로깅은 개발 및 검증 환경 전반에서 반복성과 효율성을 향상시킵니다. 고성능 측정 하드웨어와 소프트웨어 기반 자동화 및 분석을 결합하여, 이 솔루션은 정확하고 반복 가능한 잡음 특성화를 제공하며 향상된 수신기 감도, 최적화된 증폭기 설계, 까다로운 5G 성능 사양 준수를 지원합니다.

LNA 잡음 지수 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

5G 시스템에서 LNA 잡음 지수를 측정하는 방법

LNA 잡음 지수 측정 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

LNA 잡음 지수 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?