Wie man das Rauschmaß von LNAs in 5G-Systemen misst

Rauschzahlanalysator
+ Rauschzahlanalysator

Optimierung der Empfängerempfindlichkeit

Rauscharme Verstärker sind entscheidende Komponenten in 5G-Empfängerfrontends. Sie bestimmen den Rauschpegel und beeinflussen direkt die Gesamtempfindlichkeit des Systems. In Breitband- und Hochfrequenz-5G-Anwendungen, einschließlich Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbändern, können selbst geringe Erhöhungen des Rauschmaßes das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich verschlechtern, die Reichweite verringern und den Datendurchsatz begrenzen. Die Leistung der ersten Verstärkerstufe ist besonders wichtig, da ihr Rauschbeitrag das kaskadierte Rauschmaß der gesamten Empfängerkette dominiert. Präzise Tests rauscharmer Verstärker sind daher unerlässlich, um die Leistung des HF-Frontends zu optimieren und die strengen Anforderungen von 5G-Systemen zu erfüllen.

Ingenieure führen Rauschzahlmessungen über den gesamten Frequenzbereich durch, um das Verstärkerverhalten unter realistischen Betriebsbedingungen zu charakterisieren. Dabei werden Verstärkung, Bandbreite und Impedanzanpassungseffekte berücksichtigt. Durch die Analyse der Rauschzahl zusammen mit Verstärkung und Frequenzgang können sie den Kompromiss zwischen Verstärkung und Rauschverhalten bewerten. Dies ermöglicht die Optimierung von Anpassungsnetzwerken, Arbeitspunktbedingungen und Bauteilauswahl, um das gewünschte Gleichgewicht zwischen Empfindlichkeit und Linearität zu erreichen. Eine präzise HF-Rauschanalyse ist entscheidend für die Validierung von Designs, die Verbesserung der Empfängerleistung und die Gewährleistung eines zuverlässigen Betriebs in komplexen drahtlosen Kommunikationsumgebungen.

Lösung zur Messung der Rauschzahl von LNA

Diese Lösung ermöglicht hochpräzise Rauschzahlmessungen für rauscharme Verstärker mithilfe eines leistungsstarken Rauschzahlanalysators in Kombination mit fortschrittlicher Mess- und Analysesoftware. Der Rauschzahlanalysator nutzt kalibrierte Rauschquellenverfahren, wie beispielsweise die Y-Faktor-Methode, um Rauschzahl und Verstärkung präzise über den gesamten Frequenzbereich zu bestimmen und dabei Systemverluste, Fehlanpassungseffekte und frequenzabhängige Variationen zu kompensieren. Sein großer Frequenzbereich, die hohe Empfindlichkeit und das niedrige interne Rauschen ermöglichen die genaue Charakterisierung rauscharmer Bauelemente, die bei sehr niedrigen Signalpegeln arbeiten, wie sie typischerweise in Empfänger-Frontend-Designs von 5G-Systemen vorkommen. Die stabile Messarchitektur des Analysators gewährleistet geringe Messunsicherheit und reproduzierbare Ergebnisse über die gesamte Betriebsfrequenzbandbreite. Die integrierte Software erweitert diese Funktionen durch automatisierte Frequenzdurchläufe, Kalibrierungsroutinen und hochauflösende Datenvisualisierung in einem einheitlichen Workflow. Ingenieure können Rauschzahl, Verstärkung und verwandte Leistungskennzahlen gleichzeitig auswerten, Korrelationsanalysen unter verschiedenen Betriebsbedingungen durchführen und Leistungsgrenzen in Verstärkerdesigns identifizieren. Automatisierte Testsequenzen und Datenprotokollierung verbessern die Reproduzierbarkeit und Effizienz in Entwicklungs- und Validierungsumgebungen. Durch die Kombination von leistungsstarker Messhardware mit softwaregesteuerter Automatisierung und Analyse ermöglicht diese Lösung eine genaue und wiederholbare Rauschcharakterisierung und unterstützt so eine verbesserte Empfängerempfindlichkeit, ein optimiertes Verstärkerdesign und die Einhaltung anspruchsvoller 5G-Leistungsspezifikationen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der Rauschzahl des LNA

Wie man das Rauschmaß von LNAs in 5G-Systemen misst

Entdecken Sie Produkte für unsere LNA-Rauschzahlmesslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Messung des Rauschmaßes von LNAs

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?