Wie misst man genaues EVM für ein DUT in 5G NR Systemen

Pro Signal Analyzer
+ Pro Signal Analyzer

Präzise EVM-Messung durch Unterdrückung von Systemrauschen in 5G NR-Empfängern

Die Messung der tatsächlichen Leistung des zu prüfenden Geräts (DUT) in 5G-NR-Empfängern erfordert ein Testsystem, das das Systemrauschen unterdrückt, um bei höheren Frequenzen und größeren Bandbreiten eine niedrigere EVM-Grenze zu erreichen. Das EVM-Restrauschen des Testsystems muss niedrig genug sein, damit es nicht die dominante Fehlerquelle darstellt oder die tatsächliche Leistung des Prüflings verdeckt.

Das Testsystem sollte zwei Signalanalysatoren mit Signalanalysesoftware enthalten und in der Lage sein, die gemessene EVM des Testsystems mit jedem zu vergleichen, um das vom Testsystem verursachte Rauschen mathematisch zu entfernen. Diese Methode wird als kreuzkorrelierte EVM (ccEVM) bezeichnet und bietet eine genaue und zuverlässige EVM-Messung des Prüflings für 5G NR Frequenzbereich 1 (FR1) und FR2-Anwendungen.

5G NR Empfängertestlösung

Für die präzise Messung des EVM-Werts eines Prüflings in einem 5G-NR-System ist ein Testsystem erforderlich, das Systemrauschen unterdrücken kann. Die Keysight 5G-NR-Empfängertestlösung kombiniert zwei Signalanalysatoren der XA6-Klasse mit der Multi-Touch-Anwendungssoftware PathWave X-Series (N9085EM0E). Die Methode der kreuzkorrelierten EVM vergleicht die EVM-Messwerte des Testsystems von jedem Signalanalysator, um das vom Testsystem verursachte Rauschen zu eliminieren. Dadurch können Sie die tatsächliche Leistung Ihres Prüflings bei hohen Frequenzen bis zu 67 GHz und großen Bandbreiten bis zu 8 GHz in 5G-NR-FR1- und FR2-Anwendungen und darüber hinaus messen.

Siehe Demo einer ccEVM-Messung für den 5G NR-Empfängertest

Entdecken Sie Produkte in unserer 5G NR-Empfängertestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?