ストレス試験用の2トーン信号を生成する方法

波形発生器
+ 波形発生器

2トーン信号を用いた実環境条件下での設計のストレステスト

設計限界のテストには、高品質で既知の良好な信号源を使用して、定量的で非理想的な特性を持つ信号をシミュレートする必要があります。設計限界を特性評価し、信号タイミングの品質を測定するために、設計者は非理想的な条件下でデバイスをストレステストするために、歪み波形、ジッタ、またはノイズを追加する必要があります。波形発生器を使用して、設計エンジニアは理想的な信号から開始し、その後、2トーン信号を使用して1つのテストチャネルにノイズを追加することで設計をストレステストします。

波形発生器は、低歪みで安定した信頼性の高い信号を生成し、加算機能を利用して、デバイステスト用に意図的に非理想的な波形を生成します。このプロセスにより、シミュレートされた非理想的な実世界の動作条件下での被試験デバイス(DUT)の堅牢性と耐性が確認されます。

ツートーン信号生成ソリューション

電気通信コンポーネントのストレス試験では、2トーンノイズを含む非理想的な信号で設計を刺激する必要があります。キーサイトの2トーン信号生成ソリューションは、ターゲットの形状と長さに合わせてユーザー定義の波形をポイントごとに生成する波形発生器で構成されています。キーサイトの信号源は高精度でジッターが非常に低いため、エッジをより正確に配置し、タイミングエラーを削減できます。同時に、加算機能により、内部または外部で生成された信号を主信号に追加できます。各デュアルトーンの振幅、周波数、および持続時間は、規制標準で指定された制限に簡単に調整できます。

2トーン信号生成のデモを見る

当社の2トーン信号生成ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?