設計初期段階におけるセンサー入力のエミュレーション方法

必須の卓上型波形・関数発生器
+ Essential ベンチトップ 波形/ファンクションジェネレーター

代表的なセンサー入力の作成

物理センサー、完全なアセンブリ、最終的な動作条件が利用可能になる前の初期設計段階から、作業が開始されることがよくあります。任意波形機能を備えた波形発生器は、設計が実際の動作で遭遇するであろう条件を近似する、レベルの変化、過渡イベント、タイミング動作を伴う代表的な入力信号を作成するために使用されます。

生成された波形は被試験デバイスに印加され、その間、オシロスコープ、ロジックアナライザ、またはその他の測定器が応答を観測します。デュアルチャネル動作は、同期された刺激、リファレンス信号、または関連する制御アクティビティをサポートできるため、アナログ、デジタル、ミックスドシグナル動作を再現可能なベンチ条件で評価することが可能です。

初期設計段階におけるセンサーエミュレーションソリューション

初期設計段階でセンサー入力をエミュレートするには、物理ハードウェアが利用可能になる前に、代表的な信号レベル、過渡イベント、タイミング動作を作成できる制御可能な刺激源が必要です。キーサイトのEssentialベンチトップ波形/ファンクションジェネレータは、繰り返し可能なベンチ開発のために整形および再生できるファンクション波形および任意波形を生成することで、このワークフローをサポートします。デュアルチャネル同期出力は、関連する刺激信号とリファレンス信号を同時に印加するのに役立ち、任意波形機能は、固定パターンのみよりも現実的な入力条件をサポートします。これにより、エンジニアは、後の検証および統合段階に進む前に、制御された条件下で信号応答、インターフェース動作、および初期設計の仮定を評価できます。

初期設計センサーエミュレーションソリューションのブロック図を参照

初期設計段階におけるセンサーエミュレーションソリューションのブロック図

当社の初期設計センサーエミュレーションソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

初期設計センサーエミュレーションに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?