Sensoreingänge emulieren während der frühen Designphase

Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Essential Benchtop-Wellenform- und Funktionsgenerator

Erstellen Sie repräsentative Sensoreingänge

Die frühe Designarbeit beginnt oft, bevor physische Sensoren, vollständige Baugruppen oder endgültige Betriebsbedingungen verfügbar sind. Ein Wellenformgenerator mit Arbiträrwellenform-Fähigkeit wird verwendet, um repräsentative Eingangssignale mit variierenden Pegeln, transienten Ereignissen und Zeitverhalten zu erzeugen, die die Bedingungen annähern, denen das Design später im Betrieb ausgesetzt sein wird.

Die erzeugte Wellenform wird an das Prüfobjekt angelegt, während ein Oszilloskop, Logikanalysator oder ein anderes Messgerät die Reaktion beobachtet. Der Zweikanalbetrieb kann synchronisierte Stimuli, Referenzsignale oder zugehörige Steueraktivitäten unterstützen, sodass analoges, digitales und Mixed-Signal-Verhalten unter reproduzierbaren Laborbedingungen bewertet werden kann.

Sensor-Emulationslösung für die frühe Designphase

Das Emulieren von Sensoreingängen während des frühen Designs erfordert eine steuerbare Stimulusquelle, die aussagekräftige Signalpegel, transiente Ereignisse und ein zeitliches Verhalten erzeugen kann, bevor physische Hardware verfügbar ist. Keysight Essential Desktop-Wellenform- und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow durch das Erzeugen von Funktions- und Arbiträrwellenformen, die für die reproduzierbare Prüfstandentwicklung geformt und wiedergegeben werden können. Der synchronisierte Zweikanal-Ausgang hilft dabei, verwandte Stimulus- und Referenzsignale gemeinsam anzulegen, während die Arbiträrwellenform-Funktion realistischere Eingangsbedingungen als reine Festmuster unterstützt. Dies hilft Ingenieuren, das Signalverhalten, das Schnittstellenverhalten und Annahmen aus dem frühen Design unter kontrollierten Bedingungen zu bewerten, bevor sie in spätere Validierungs- und Integrationsphasen übergehen.

Siehe Blockdiagramm der Sensor-Emulationslösung für die frühe Designphase

Blockdiagramm der Sensor-Emulationslösung für frühe Designphasen

Produkte für unsere Sensor-Emulationslösung für frühe Designphasen entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Sensor-Emulation in frühen Designphasen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?