Wie man Frequenzsweep-Tests während der Entwicklung durchführt

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Charakterisierung des Frequenzgangs über die gesamten Auslegungsbereiche

Frequenzsweep-Tests werden während der Entwicklung eingesetzt, um einen frequenzveränderlichen Reiz über einen definierten Bereich anzulegen und zu beobachten, wie ein Schaltkreis auf die Frequenzänderung reagiert. Der Versuchsaufbau erfordert typischerweise einen Funktionsgenerator zur Erzeugung des Sweep-Signals und ein Messgerät zur Erfassung von Verstärkung, Dämpfung, Resonanz oder anderen Änderungen des Schaltverhaltens bei Frequenzänderung.

Das abgetastete Signal wird an das Prüfobjekt angelegt, während ein Oszilloskop, Analysator oder ein anderes Messgerät das Ausgangsverhalten während des Abtastvorgangs aufzeichnet. Der Zweikanalbetrieb ermöglicht zudem die Unterstützung zugehöriger Referenz- oder Triggersignale, wenn während der Charakterisierung in der Entwurfsphase eine zeitliche Ausrichtung oder ein korrelierter Stimulus erforderlich ist.

Frequenzdurchlauf-Designlösung

Für Frequenzsweep-Tests wird eine steuerbare Stimulusquelle benötigt, die die Frequenz in einem definierten Bereich variieren kann und gleichzeitig reproduzierbare Ausgangsbedingungen für die Messung aufrechterhält. Expert Tischgeräte zur Erzeugung von Signalverläufen und Funktionsgeneratoren unterstützen diesen Workflow, indem sie Sweep-Signale und beliebige Signalverläufe generieren, die während der Designcharakterisierung geformt, sequenziert und wiedergegeben werden können. Zweikanal-Ausgang, 120 MHz Bandbreite, die Möglichkeit zur Erzeugung beliebiger Signalverläufe, Sequenzierungsunterstützung und eine Abtastrate von 1 GSa/s machen dieses Verfahren ideal für die Sweep-basierte Frequenzganganalyse. So können Ingenieure bereits in frühen Designphasen unter kontrollierten Bedingungen Verstärkungsänderungen, Durchlassbereichsverhalten, Resonanzen und Frequenzgangveränderungen beobachten.

Siehe Blockdiagramm der Frequenz-Sweep-Designlösung

Wie man Frequenzsweep-Tests während der Entwicklung durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer Frequenzsweep-Designlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Frequenzdurchlauf-Entwicklung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?