설계 단계에서 주파수 스윕 테스트를 수행하는 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

설계 범위 전반에 걸쳐 주파수 응답 특성화

주파수 스윕 테스트는 설계 단계에서 정의된 범위에 걸쳐 변화하는 주파수 자극을 인가하고, 입력이 해당 범위를 통과할 때 회로가 어떻게 응답하는지 관찰하는 데 사용됩니다. 일반적으로 설정에는 스윕 신호를 생성하기 위한 파형 발생기와 주파수가 변함에 따라 이득, 감쇠, 공진 또는 기타 응답 변화를 포착하기 위한 측정 장비가 필요합니다.

스윕 신호는 테스트 대상 장치(DUT)에 인가되며, 오실로스코프, 분석기 또는 기타 측정 장비가 스윕 전반에 걸쳐 출력 동작을 기록합니다. 듀얼 채널 작동은 설계 단계 특성화 중에 타이밍 정렬 또는 상관 자극이 필요할 때 관련 기준 또는 트리거 신호를 지원할 수도 있습니다.

주파수 스윕 설계 솔루션

주파수 스윕 테스트를 수행하려면 측정에 필요한 반복 가능한 출력 조건을 유지하면서 정의된 범위에 걸쳐 주파수를 변화시킬 수 있는 제어 가능한 자극 소스가 필요합니다. Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 설계 특성화 중에 형태를 만들고, 시퀀싱하고, 재생할 수 있는 임의 파형을 생성하여 이 워크플로우를 지원합니다. 듀얼 채널 출력, 120MHz 대역폭, 임의 파형 기능, 시퀀싱 지원 및 1 GSa/s 샘플 속도는 이 접근 방식을 스윕 기반 응답 분석에 매우 적합하게 만듭니다. 이를 통해 엔지니어는 초기 설계 작업 중 제어된 벤치 조건에서 이득 변화, 통과 대역 동작, 공진 및 롤오프를 관찰할 수 있습니다.

주파수 스윕 설계 솔루션 블록 다이어그램 보기

설계 단계에서 주파수 스윕 테스트를 수행하는 방법

당사의 주파수 스윕 설계 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

주파수 스윕 설계를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?