복잡한 자극에 대한 파형 세그먼트의 순서 지정 방법

전문용 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기

반복 가능한 다중 세그먼트 스티뮬러스 시퀀스 빌드

복잡한 소자 스티뮬러스에는 반복되는 신호 섹션, 작동 상태의 변화, 단일 연속 임의 파형으로 관리하기 어려운 이벤트 종속적 전환이 포함될 수 있습니다. 전체 파형이 피시험 디바이스에 제공되는 의도된 전기적 조건 시퀀스를 재현할 수 있도록 테스트 정의는 개별 파형 세그먼트, 재생 순서, 반복 거동 및 타이밍 관계를 설정해야 합니다.

길거나 조건부인 스티뮬러스 패턴의 경우 시퀀스가 변경될 때마다 전체 신호를 다시 생성하지 않고도 파형 섹션 간의 예측 가능한 전환이 필요합니다. 개별 세그먼트는 연속적으로 반복되거나, 정의된 횟수만큼 재생되거나, 지정된 이벤트 후에만 진행되어야 할 수 있습니다. 각 테스트 실행이 디바이스에 동일한 복잡한 스티뮬러스를 제공하도록 세그먼트 경계 전체에서 타이밍과 파형 연속성이 유지되어야 합니다.

복합 자극 파형 시퀀싱 솔루션

필요한 임의 파형을 재사용 가능한 세그먼트로 나누고 각 세그먼트의 재생 순서, 반복 횟수 및 이벤트 조건을 정의하여 테스트를 수행합니다. Expert 벤치탑 파형 및 함수 발생기는 더 작은 파형 섹션에서 복잡한 스티뮬러스 패턴을 구축하기 위한 임의 파형 발생 및 파형 시퀀싱 기능을 제공합니다. 엔지니어는 전체 파형을 다시 만드는 대신 저장된 파형 세그먼트를 재사용 및 재정렬하고, 필요에 따라 개별 섹션을 반복하며, 트리거 제어를 사용하여 시퀀스가 다른 세그먼트로 진행되는 시점을 결정할 수 있습니다. 파형 메모리는 컴포넌트 세그먼트의 저장을 지원하며, 시퀀싱은 반복되는 파형 데이터의 불필요한 중복을 줄여줍니다. 완성된 시퀀스는 디바이스 테스트 중에 복잡한 다중 상태 스티뮬러스 패턴의 반복 가능한 재생을 제공합니다.

복잡한 스티뮬러스 파형 시퀀싱 솔루션 블록 다이어그램 보기

복합 자극 파형 시퀀싱 솔루션의 블록 다이어그램

복잡한 스티뮬러스 파형 시퀀싱 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?