Como ordenar segmentos de forma de onda para estímulos complexos

Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional

Criar sequências de estímulos repetíveis em vários segmentos

O estímulo a um dispositivo complexo pode conter seções de sinal repetidas, mudanças no estado operacional e transições dependentes de eventos que são difíceis de gerenciar como uma única forma de onda arbitrária contínua. A definição do teste deve estabelecer os segmentos individuais da forma de onda, sua ordem de reprodução, o comportamento de repetição e as relações temporais, de modo que a forma de onda geral reproduza a sequência pretendida de condições elétricas apresentadas ao dispositivo em teste.

Padrões de estímulo longos ou condicionais também exigem transições previsíveis entre as seções da forma de onda, sem a necessidade de recriar o sinal completo sempre que a sequência mudar. Segmentos individuais podem precisar ser repetidos continuamente, reproduzidos um número definido de vezes ou avançar somente após um evento específico. A sincronia e a continuidade da forma de onda devem ser mantidas entre os limites dos segmentos, de modo que cada execução do teste apresente o mesmo estímulo complexo ao dispositivo.

Solução para sequenciamento de formas de onda de estímulos complexos

Realize o teste dividindo a forma de onda arbitrária necessária em segmentos reutilizáveis e definindo a ordem de reprodução, o número de repetições e as condições de evento para cada segmento. Um gerador de formas de onda e funções de bancada de nível profissional oferece recursos de geração de formas de onda arbitrárias e sequenciamento de formas de onda para a construção de padrões de estímulo complexos a partir de seções menores de formas de onda. Os engenheiros podem reutilizar e reordenar segmentos de forma de onda armazenados, em vez de recriar uma forma de onda inteira, repetir seções individuais conforme necessário e usar o controle de disparo para determinar quando a sequência avança para outro segmento. A memória de forma de onda suporta o armazenamento dos segmentos componentes, enquanto o sequenciamento reduz a duplicação desnecessária de dados de formas de onda repetidas. A sequência concluída proporciona a reprodução repetível de padrões de estímulo complexos e com múltiplos estados durante os testes de dispositivos.

Veja o diagrama de blocos da solução para sequenciamento de formas de onda de estímulos complexos

Diagrama de blocos de uma solução para sequenciamento de formas de onda de estímulos complexos

Conheça os produtos da nossa solução de sequenciamento de formas de onda de estímulos complexos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?