Como emular entradas de sensores durante as fases iniciais do projeto

Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa essencial

Criar entradas representativas de sensores

O trabalho inicial de projeto geralmente começa antes que os sensores físicos, os conjuntos completos ou as condições operacionais finais estejam disponíveis. Um gerador de formas de onda com capacidade de gerar formas de onda arbitrárias é utilizado para criar sinais de entrada representativos, com níveis variáveis, eventos transitórios e comportamento temporal que se aproximem das condições que o projeto enfrentará posteriormente em operação.

A forma de onda gerada é aplicada ao dispositivo em teste, enquanto um osciloscópio, um analisador lógico ou outro instrumento de medição observa a resposta. A operação em dois canais permite o uso de estímulos sincronizados, sinais de referência ou atividades de controle relacionadas, de modo que o comportamento de sinais analógicos, digitais e mistos possa ser avaliado em condições de bancada repetíveis.

Solução de emulação de sensores para as fases iniciais do projeto

A emulação de entradas de sensores durante as fases iniciais do projeto requer uma fonte de estímulo controlável, capaz de gerar níveis de sinal representativos, eventos transitórios e comportamento temporal antes que o hardware físico esteja disponível. Os geradores de formas de onda e de funções de bancada da série Essential da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho, gerando formas de onda arbitrárias e de função que podem ser modeladas e reproduzidas para um desenvolvimento em bancada repetível. A saída sincronizada de dois canais ajuda a aplicar sinais de estímulo e de referência relacionados em conjunto, enquanto a capacidade de gerar formas de onda arbitrárias permite condições de entrada mais realistas do que os padrões fixos isoladamente. Isso ajuda os engenheiros a avaliar a resposta do sinal, o comportamento da interface e as premissas iniciais do projeto em condições controladas antes de avançar para as etapas posteriores de validação e integração.

Veja o diagrama de blocos da solução de emulação de sensores em fase inicial de projeto

Diagrama de blocos da solução de emulação de sensores em fase inicial de projeto

Conheça os produtos da nossa solução de emulação de sensores para projetos em fase inicial

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para emulação de sensores na fase inicial do projeto

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?