Como realizar testes de varredura de frequência durante o projeto

Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional
+ Gerador de formas de onda e funções de mesa para uso profissional

Caracterizar a resposta em frequência em todas as faixas de projeto

O teste de varredura de frequência é utilizado durante a fase de projeto para aplicar um estímulo de frequência variável em uma faixa definida e observar como um circuito responde à medida que a entrada percorre essa faixa. A configuração normalmente requer um gerador de formas de onda para criar o sinal de varredura e um instrumento de medição para capturar o ganho, a atenuação, a ressonância ou outras alterações na resposta à medida que a frequência varia.

O sinal de varredura é aplicado ao dispositivo em teste, enquanto um osciloscópio, analisador ou outro instrumento de medição registra o comportamento da saída ao longo da varredura. A operação em dois canais também pode suportar sinais de referência ou de disparo relacionados quando for necessário alinhamento de temporização ou estímulos correlacionados durante a caracterização na fase de projeto.

Solução de projeto de varredura de frequência

A realização de testes de varredura de frequência requer uma fonte de estímulo controlável, capaz de variar a frequência dentro de um intervalo definido, mantendo condições de saída repetíveis para a medição. Os geradores de formas de onda e funções de bancada da Expert oferecem suporte a esse fluxo de trabalho, gerando sinais de varredura e formas de onda arbitrárias que podem ser modeladas, sequenciadas e reproduzidas durante a caracterização do projeto. Saída de canal duplo, largura de banda de 120 MHz, capacidade de formas de onda arbitrárias, suporte a sequenciamento e uma taxa de amostragem de 1 GSa/s tornam essa abordagem adequada para a análise de resposta baseada em varredura. Isso ajuda os engenheiros a observar variações de ganho, comportamento da banda passante, ressonância e atenuacão sob condições controladas de bancada durante as etapas iniciais do projeto.

Veja o diagrama de blocos da solução de projeto de varredura de frequência

Como realizar testes de varredura de frequência durante o projeto

Conheça os produtos da nossa solução de projeto de varredura de frequência

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o projeto de varredura de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?