Cómo emular las entradas de los sensores durante las primeras fases del diseño

Generador de funciones y formas de onda Essential
+ Generador de funciones y formas de onda Essential

Crear entradas de sensores representativas

Las primeras fases del diseño suelen comenzar antes de que se disponga de sensores físicos, conjuntos completos o condiciones de funcionamiento definitivas. Se utiliza un generador de formas de onda con capacidad para generar formas de onda arbitrarias con el fin de crear señales de entrada representativas con niveles variables, eventos transitorios y un comportamiento temporal que se aproximen a las condiciones a las que se enfrentará el diseño posteriormente durante su funcionamiento.

La forma de onda generada se aplica al dispositivo sometido a prueba, mientras que un osciloscopio, un analizador lógico u otro instrumento de medición observa la respuesta. El funcionamiento de doble canal permite aplicar estímulos sincronizados, señales de referencia o actividades de control relacionadas, de modo que se pueda evaluar el comportamiento de señales analógicas, digitales y mixtas en condiciones de banco de pruebas repetibles.

Solución de emulación de sensores en las primeras fases del diseño

La emulación de las entradas de los sensores durante las primeras fases del diseño requiere una fuente de estímulos controlable que pueda generar niveles de señal representativos, eventos transitorios y comportamientos temporales antes de que se disponga del hardware físico. Los generadores de funciones y formas de onda Essential de Keysight facilitan este flujo de trabajo al generar funciones y formas de onda arbitrarias que pueden modelarse y reproducirse para un desarrollo en banco de pruebas repetible. La salida sincronizada de doble canal permite aplicar conjuntamente señales de estímulo y de referencia relacionadas, mientras que la capacidad de generar formas de onda arbitrarias permite crear condiciones de entrada más realistas que las que ofrecen únicamente los patrones fijos. Esto ayuda a los ingenieros a evaluar la respuesta de la señal, el comportamiento de la interfaz y las hipótesis iniciales de diseño en condiciones controladas antes de pasar a las fases posteriores de validación e integración.

Véase el diagrama de bloques de la solución de emulación de sensores del diseño inicial

Diagrama de bloques de una solución de emulación de sensores en fase inicial de diseño

Descubre los productos de nuestra solución de emulación de sensores para las primeras fases del diseño

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la emulación de sensores en las primeras fases del diseño

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?