Wie man beliebige Wellenformen für die Gerätesimulation modifiziert

Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Expert Tisch-Wellenform- und Funktionsgenerator

Komplexe Gerätestimuli mit beliebigen Wellenformen nachbilden

Die Gerätesimulation mit beliebigen Signalformen erfordert einen reproduzierbaren elektrischen Stimulus, der die Signalbedingungen des Prüflings (DUT) nachbildet. Die Quellsignalform kann aus mathematischen oder simulierten Daten oder von einem realen, mit einem Messgerät erfassten Signal stammen. Die Herausforderung besteht darin, die Signalform zu verändern und dabei die für den beabsichtigten Betriebszustand charakteristischen Zeitabläufe, Übergänge und kurzzeitigen Details beizubehalten.

Änderungen können das Verändern einzelner Punkte oder Abschnitte, das Einfügen oder Entfernen von Ereignissen, das Variieren von Amplitude oder Timing oder das Neuanordnen des Signalinhalts zur Darstellung verschiedener Betriebszustände umfassen. Bei längeren oder komplexeren Wellenformen müssen Ingenieure zudem eine konsistente Wiedergabe gewährleisten und wichtige Details erhalten, damit derselbe Stimulus bei wiederholten Messungen und Geräteauswertungen reproduziert werden kann.

Lösung zur Simulation kundenspezifischer Wellenformen

Führen Sie den Test durch, indem Sie die erforderliche beliebige Wellenform erstellen oder importieren, das Signal so modifizieren, dass es den gewünschten Betriebszustand darstellt, und den resultierenden Stimulus an das Prüfobjekt (DUT) wiedergeben. Expert Der Tischgenerator für Wellenformen und Funktionen ermöglicht die Erzeugung und Bearbeitung beliebiger Wellenformen zur Reproduktion benutzerdefinierter Signalformen, Zeitverhalten und transienter Details. Ingenieure können mit mathematisch generierten oder erfassten Wellenformdaten arbeiten, den Wellenforminhalt modifizieren, Wellenformsegmente wiederverwenden und neu anordnen sowie Segmente durch Wellenformsequenzierung organisieren. Trigger- und Timing-Steuerungen ermöglichen die Koordination von Änderungen mit definierten Testereignissen, während der Wellenformspeicher längere oder komplexere Signalaufzeichnungen unterstützt. Der resultierende Stimulus kann anschließend konsistent wiedergegeben werden, während ein geeignetes Messgerät die Gerätereaktion erfasst.

Siehe Blockdiagramm der benutzerdefinierten Wellenformgeräte-Simulationslösung

Blockdiagramm der Simulationslösung für benutzerdefinierte Wellenformgeräte

Entdecken Sie Produkte in unserer kundenspezifischen Wellenformgeräte-Simulationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?