リアルなネットワークトラフィックをエミュレートする方法

IxNetwork
+ IxNetwork

制御された現実のネットワーク環境

エンジニアは、管理されたラボ環境において現実的なトラフィックやネットワーク条件を再現し、ネットワークデバイスやアプリケーションを検証できます。テストは、代表的なネットワークトラフィックを生成し、テストのエンドポイントとテスト対象のデバイスまたはシステムの間で再現性のあるトラフィックフローを確立することから始まります。次に、遅延、パケットロス、トラフィックシェーピング、その他のネットワーク障害など、本番ネットワークを反映した条件を導入します。これらの変数を制御することにより、実際の稼働中の本番ネットワークに依存することなく、通常の動作条件だけでなく、より負荷の高いシナリオもテスト環境で再現できます。

テスト中、エンジニアはトラフィックレベルや障害条件を変化させながら、デバイス、プロトコル、アプリケーションの応答を監視します。ネットワーク条件の変化に伴うトラフィックの転送動作、パケットロス、スループット、レイテンシ、およびその他の関連する性能指標を測定できます。エンジニアは同じテスト構成を繰り返すことで、一貫した条件下でソフトウェアの改訂、ハードウェアの構成、またはネットワーク設定を比較できます。このアプローチでは、現実的なネットワークトラフィック、ネットワークエミュレーション、および再現性のある性能テストを組み合わせることで、定義された範囲の現実的なネットワーク条件下でシステムがどのように動作するかをエンジニアが観察できるようになります。

実環境におけるネットワーク検証ソリューション

トラフィック生成、プロトコルエミュレーション、および再現性のある性能測定を組み合わせることで、現実的なネットワークトラフィックと制御されたネットワーク条件を再現します。KeysightのIxNetworkは、現実的なレイヤ2およびレイヤ3のトラフィックフローを生成し、ネットワークプロトコルとトポロジをエミュレートするため、エンジニアはスケーラブルで再現性のあるワークロードの下でネットワークデバイスをテストできます。エンジニアは、トラフィックパターンの構成、提供負荷の変更、テスト条件の変化に伴う転送動作や性能の監視を行うことができます。現実のネットワーク障害を必要とするテストでは、遅延、パケットロス、トラフィックシェーピングなどの条件をテスト経路上に導入できます。この組み合わせにより、チームはシステムの応答を測定しながら、正常なネットワーク条件と悪条件の両方を管理されたラボ環境で再現できます。IxNetworkは、変化するトラフィックやトポロジの条件下でネットワーク動作をエンジニアが評価するのに役立つ、トラフィック分析と性能の可視性を提供します。

現実のネットワーク検証ソリューションのデモビデオを見る

現実のネットワーク検証ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

現実のネットワーク検証に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?