Wie man realistischen Netzwerkverkehr simuliert

IxNetwork
+ IxNetwork

Kontrollierte reale Netzwerkbedingungen

Ingenieure können Netzwerkgeräte und -anwendungen validieren, indem sie realistische Verkehrs- und Netzwerkbedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung simulieren. Der Test beginnt mit der Generierung repräsentativen Netzwerkverkehrs und der Einrichtung reproduzierbarer Datenflüsse zwischen Testendpunkten und dem zu testenden Gerät oder System. Anschließend werden Bedingungen eingeführt, die Produktionsnetzwerke widerspiegeln, darunter Verzögerungen, Paketverluste, Traffic Shaping und andere Netzwerkbeeinträchtigungen. Durch die Kontrolle dieser Variablen kann die Testumgebung sowohl normale Betriebsbedingungen als auch anspruchsvollere Szenarien simulieren, ohne auf ein produktives Netzwerk angewiesen zu sein.

Während des Tests variieren die Ingenieure das Datenverkehrsaufkommen und die Beeinträchtigungsbedingungen und überwachen dabei die Reaktion des Geräts, Protokolls oder der Anwendung. Sie können das Weiterleitungsverhalten des Datenverkehrs, Paketverluste, Durchsatz, Latenz und andere relevante Leistungsindikatoren bei sich ändernden Netzwerkbedingungen messen. Die Ingenieure können dieselben Testkonfigurationen wiederholen, um Softwareversionen, Hardwarekonfigurationen oder Netzwerkeinstellungen unter konsistenten Bedingungen zu vergleichen. Dieser Ansatz kombiniert realistischen Netzwerkverkehr, Netzwerkemulation und wiederholbare Leistungstests, sodass die Ingenieure beobachten können, wie sich das System in einem definierten Bereich realer Netzwerkbedingungen verhält.

Lösung zur Validierung realer Netzwerke

Realistische Netzwerkverkehrsdaten und kontrollierte Netzwerkbedingungen lassen sich durch die Kombination von Verkehrsgenerierung, Protokollemulation und wiederholbaren Leistungsmessungen simulieren. Keysights IxNetwork generiert realistische Layer-2- und Layer-3-Datenflüsse und emuliert Netzwerkprotokolle und -topologien, sodass Entwickler Netzwerkgeräte unter skalierbaren und reproduzierbaren Arbeitslasten testen können. Sie können Verkehrsmuster konfigurieren, die angebotene Last variieren und das Weiterleitungsverhalten sowie die Leistung bei sich ändernden Testbedingungen überwachen. Für Tests, die reale Netzwerkbeeinträchtigungen erfordern, können Entwickler Bedingungen wie Verzögerung, Paketverlust und Traffic Shaping in den Testpfad einbauen. Diese Kombination ermöglicht es Teams, sowohl normale als auch ungünstige Netzwerkbedingungen in einer kontrollierten Laborumgebung zu reproduzieren und gleichzeitig die Systemreaktion zu messen. IxNetwork bietet Verkehrsanalyse und Leistungstransparenz, die Entwicklern helfen, das Netzwerkverhalten unter sich ändernden Verkehrs- und Topologiebedingungen zu bewerten.

Sehen Sie sich das Demo-Video der Lösung zur Validierung realer Netzwerke an.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung realer Netzwerke.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Validierung von Netzwerken in der Praxis

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?