Como simular tráfego de rede realista

IxNetwork
+ IxNetwork

Condições controladas de rede no mundo real

Os engenheiros podem validar dispositivos de rede e aplicativos recriando condições realistas de tráfego e de rede em um ambiente controlado de laboratório. O teste começa com a geração de tráfego de rede representativo e o estabelecimento de fluxos de tráfego repetíveis entre os pontos finais de teste e o dispositivo ou sistema em teste. Em seguida, os engenheiros introduzem condições que refletem as redes de produção, incluindo atraso, perda de pacotes, modelagem de tráfego e outras perturbações de rede. Ao controlar essas variáveis, o ambiente de teste pode reproduzir condições normais de operação, bem como cenários mais exigentes, sem depender de uma rede de produção ativa.

Durante o teste, os engenheiros variam os níveis de tráfego e as condições de interferência enquanto monitoram como o dispositivo, o protocolo ou o aplicativo responde. Eles podem medir o comportamento de encaminhamento de tráfego, a perda de pacotes, a taxa de transferência, a latência e outros indicadores de desempenho relevantes à medida que as condições da rede mudam. Os engenheiros podem repetir as mesmas configurações de teste para comparar versões de software, configurações de hardware ou ajustes de rede em condições consistentes. Essa abordagem combina tráfego de rede realista, emulação de rede e testes de desempenho repetíveis, para que os engenheiros possam observar como o sistema se comporta em uma gama definida de condições reais de rede.

Solução de validação de rede em ambiente real

Recrie tráfego de rede realista e condições de rede controladas combinando geração de tráfego, emulação de protocolos e medições de desempenho repetíveis. O IxNetwork da Keysight gera fluxos de tráfego realistas nas Camadas 2 e 3 e emula protocolos e topologias de rede, permitindo que os engenheiros testem dispositivos de rede sob cargas de trabalho escaláveis e repetíveis. Os engenheiros podem configurar padrões de tráfego, variar a carga oferecida e monitorar o comportamento de encaminhamento e o desempenho à medida que as condições de teste mudam. Para testes que exigem perturbações de rede semelhantes às do mundo real, os engenheiros podem introduzir condições como atraso, perda de pacotes e modelagem de tráfego no caminho de teste. Essa combinação permite que as equipes reproduzam condições de rede tanto normais quanto adversas em um ambiente de laboratório controlado, enquanto medem como o sistema responde. O IxNetwork oferece análise de tráfego e visibilidade de desempenho que ajudam os engenheiros a avaliar o comportamento da rede em condições variáveis de tráfego e topologia.

Assista ao vídeo de demonstração da solução de validação de rede em ambiente real

Conheça os produtos da nossa solução de validação de rede em ambiente real

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a validação de redes em condições reais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?