Como validar o congestionamento da malha de IA

AresONE 1600GE
+ AresONE 1600GE

Identificar antecipadamente os gargalos na infraestrutura

As estruturas de data center de IA estão sendo levadas além da validação convencional da Ethernet. Grandes clusters de unidades de processamento gráfico (GPU) dependem de comunicação sincronizada, latência previsível e transferência de dados sem perdas, mas as cargas de trabalho reais de treinamento não se comportam como um simples tráfego na velocidade da linha. Essas cargas de trabalho geram picos de tráfego, pontos de congestionamento e pressão sobre os recursos compartilhados, o que pode revelar pontos fracos no projeto da estrutura somente após a implantação dos sistemas.

Para reduzir esse risco, as equipes de engenharia precisam validar a rede em relação a comportamentos de carga de trabalho que reflitam mais fielmente os ambientes de IA em produção. A emulação de padrões reais de comunicação de IA ajuda as equipes a compreender como a malha responde à medida que o tráfego aumenta, onde se formam os gargalos e quais escolhas de projeto afetam o desempenho, antes que esses problemas prejudiquem o treinamento dos modelos ou a eficiência da inferência.

Solução de congestionamento de rede de IA

A validação da infraestrutura de IA exige mais do que apenas gerar tráfego em alta velocidade. O Keysight AresONE 1600GE, em conjunto com o Keysight AI Data Center Builder, oferece às equipes de engenharia uma maneira unificada de emular o comportamento realista de cargas de trabalho de IA, gerar tráfego Ethernet de alta densidade e relacionar o desempenho da rede à visibilidade da camada física. Ao recriar padrões de tráfego orientados por cargas de trabalho em laboratório, os engenheiros podem avaliar o gerenciamento de congestionamento, a latência, a taxa de transferência, a perda de pacotes e a eficiência da malha em condições realistas de produção, ajudando a ajustar os projetos mais cedo e a implantar redes de IA com maior confiança.

Assista ao vídeo de demonstração da solução de congestionamento de rede baseada em IA

Conheça os produtos da nossa solução de congestionamento de rede baseada em IA

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais sobre congestionamento na malha de IA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?