必須のベクトル信号発生器
+ Essential ベクトル信号発生器

カスタム無線周波数(RF)テスト信号を作成する

標準に準拠した信号生成は、基本的な送信機および受信機のチェックには十分な場合が多いですが、多くの実際のテスト環境では、より柔軟な対応が求められます。エンジニアは、非標準のバーストを再現したり、カスタム変調プロファイルで受信機にストレスを与えたり、独自のスペクトル条件下での動作を検証したり、シミュレーション、キャプチャデータ、または独自のフォーマットから得られた波形を再現したりする必要がある場合があります。そのような場合、カスタムベースバンドI/Qコンテンツを作成してロードする機能は、RFワークフローの重要な部分となります。

ベクトル信号発生器は、最新のワイヤレスおよびRFワークフロー全体で受信機のパラメトリックテストをサポートし、カスタム波形を作成、転送、再生するために必要なRFおよびベースバンド信号生成機能を提供するため、この種の作業に非常に適しています。実用的な波形構築およびダウンロードプロセスと組み合わせることで、PC上での信号作成からベンチ上での再現可能なRF再生へと移行するための簡単な方法をエンジニアに提供します。

カスタムI/Q波形ソリューション

RFテスト用のカスタムI/Q波形を作成およびダウンロードするには、ソフトウェアベースのベースバンドデータを、検証、特性評価、トラブルシューティングのための安定した再現可能なRF再生に変換できる信号生成ワークフローが必要です。キーサイトEssential ベクトル信号発生器は、定義済みの波形ライブラリがデバイス、標準バリアント、または検証目標に完全に一致しない場合に、エンジニアがアプリケーション固有のRF信号を生成するのに役立ちます。ワークフローは、ソフトウェアでベースバンドI/Qデータを作成し、波形を正しくフォーマットし、安定したRF再生のために機器に転送することから始まります。PathWave Signal Generation Softwareと組み合わせることで、このアプローチは柔軟性とアクセシビリティの実用的なバランスを提供し、チームに波形設計からRF出力への簡単なパスを提供し、エンジニアがプリセット信号フォーマットに限定されることなく再現可能なテストを構築するのに役立ちます。

カスタムI/Q波形ソリューションのブロック図を見る

カスタムI/Q波形の作成方法 ブロック図

当社のカスタムI/Q波形ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?