사용자 정의 I/Q 파형을 생성하는 방법

필수 벡터 신호 발생기
+ Essential Vector Signal Generator

사용자 정의 무선 주파수(RF) 테스트 신호 생성

표준을 준수하는 신호 생성은 기본적인 송신기 및 수신기 검사에 충분한 경우가 많지만, 많은 실제 테스트 환경에서는 더 유연한 기능이 필요합니다. 엔지니어는 비표준 버스트를 재현하거나, 사용자 정의 변조 프로파일로 수신기에 스트레스를 주거나, 고유한 스펙트럼 조건에서 동작을 검증하거나, 시뮬레이션, 캡처된 데이터 또는 독점 형식에서 파생된 파형을 재현해야 할 수 있습니다. 이러한 경우, 사용자 정의 베이스밴드 I/Q 콘텐츠를 생성하고 로드하는 기능은 RF 워크플로의 중요한 부분이 됩니다.

벡터 신호 발생기는 현대 무선 및 RF 워크플로 전반에 걸쳐 수신기 파라메트릭 테스트를 지원하며, 사용자 정의 파형을 생성, 전송 및 재생하는 데 필요한 RF 및 베이스밴드 신호 생성 기능을 제공하므로 이러한 유형의 작업에 매우 적합합니다. 실용적인 파형 생성 및 다운로드 프로세스와 결합하면, 엔지니어는 PC에서 신호 생성부터 벤치에서 반복 가능한 RF 재생에 이르는 간단한 방법을 얻을 수 있습니다.

맞춤형 I/Q 파형 솔루션

RF 테스트를 위한 사용자 정의 I/Q 파형을 생성하고 다운로드하려면 소프트웨어 기반 베이스밴드 데이터를 검증, 특성화 및 문제 해결을 위한 안정적이고 반복 가능한 RF 재생으로 전환할 수 있는 신호 생성 워크플로가 필요합니다. 키사이트 Essential 벡터 신호 발생기는 사전 정의된 파형 라이브러리가 디바이스, 표준 변형 또는 검증 목표와 완전히 일치하지 않을 때 엔지니어가 애플리케이션별 RF 신호를 생성하도록 돕습니다. 이 워크플로는 소프트웨어에서 베이스밴드 I/Q 데이터를 생성하고, 파형을 올바르게 포맷한 다음, 안정적인 RF 재생을 위해 계측기로 전송하는 것으로 시작됩니다. PathWave Signal Generation 소프트웨어와 결합된 이 접근 방식은 유연성과 접근성의 실용적인 균형을 제공하여 팀이 파형 설계에서 RF 출력까지의 간단한 경로를 확보하고, 엔지니어가 사전 설정된 신호 형식에 제한되지 않고 반복 가능한 테스트를 구축하도록 돕습니다.

사용자 정의 I/Q 파형 솔루션 블록 다이어그램 보기

사용자 정의 I/Q 파형 생성 방법 블록 다이어그램

당사의 사용자 정의 I/Q 파형 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?