Benutzerdefinierte I/Q-Wellenformen erstellen

Essential Vektor-Signalgenerator
+ Essential Vektor-Signalgenerator

Benutzerdefinierte Hochfrequenz (HF)-Testsignale erstellen

Standardkonforme Signalerzeugung reicht oft für grundlegende Sender- und Empfängerprüfungen aus, doch viele reale Testumgebungen erfordern mehr Flexibilität. Ingenieure müssen möglicherweise einen nicht standardisierten Burst nachbilden, einen Empfänger mit einem benutzerdefinierten Modulationsprofil belasten, das Verhalten unter einer einzigartigen spektralen Bedingung validieren oder eine Wellenform reproduzieren, die aus Simulationen, erfassten Daten oder einem proprietären Format stammt. In diesen Fällen wird die Möglichkeit, benutzerdefinierte Basisband-I/Q-Inhalte zu erstellen und zu laden, zu einem wichtigen Bestandteil des HF-Workflows.

Vektorsignalgeneratoren eignen sich hervorragend für diese Art von Arbeit, da sie parametrische Empfängertests in modernen drahtlosen und HF-Workflows unterstützen und gleichzeitig die HF- und Basisband-Signalerzeugungsfunktionen bereitstellen, die zum Erstellen, Übertragen und Wiedergeben benutzerdefinierter Wellenformen erforderlich sind. In Kombination mit einem praktischen Prozess zum Erstellen und Herunterladen von Wellenformen bieten sie Ingenieuren eine unkomplizierte Möglichkeit, von der Signalerzeugung auf einem PC zur wiederholbaren HF-Wiedergabe am Prüfstand zu gelangen.

Lösung für benutzerdefinierte I/Q-Wellenformen

Das Erstellen und Herunterladen benutzerdefinierter I/Q-Wellenformen für HF-Tests erfordert einen Signalerzeugungs-Workflow, der softwarebasierte Basisbanddaten in eine stabile, wiederholbare HF-Wiedergabe für Validierung, Charakterisierung und Fehlerbehebung umwandeln kann. Keysight Essential Vektorsignalgeneratoren helfen Ingenieuren, anwendungsspezifische HF-Signale zu erzeugen, wenn vordefinierte Wellenformbibliotheken nicht vollständig mit dem Gerät, der Standardvariante oder dem Validierungsziel übereinstimmen. Der Workflow beginnt mit der Erstellung von Basisband-I/Q-Daten in der Software, der korrekten Formatierung der Wellenform und deren Übertragung in das Instrument für eine stabile HF-Wiedergabe. In Kombination mit der PathWave Signal Generation Software bietet dieser Ansatz ein praktisches Gleichgewicht aus Flexibilität und Zugänglichkeit, das Teams einen unkomplizierten Weg vom Wellenformdesign zur HF-Ausgabe ermöglicht und Ingenieuren hilft, wiederholbare Tests zu erstellen, ohne auf voreingestellte Signalformate beschränkt zu sein.

Blockdiagramm der Lösung für benutzerdefinierte I/Q-Wellenformen anzeigen

Blockdiagramm: Benutzerdefinierte I/Q-Wellenformen erstellen

Produkte für unsere Lösung für benutzerdefinierte I/Q-Wellenformen entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?