同期イーサネットのクロック同期を評価する方法

タイムシンクアナライザー
+ タイム・シンク・アナライザ

SyncEクロックの品質を評価する

同期イーサネット(SyncE)クロックの特性評価には、イーサネットテストインターフェース、安定した周波数基準、および物理層の周波数を回復または分配するように構成されたネットワーク要素を使用します。テストシステムは、定義された基準信号を供給し、イーサネットリンクを介してクロック品質情報を伝送します。技術者は、インターフェース速度を選択し、アクティブなクロックソースを特定し、イーサネット同期メッセージングチャネル(ESMC)のステータスおよび品質レベル情報を記録します。 ネットワーク要素がクロック出力を公開している場合は、タイミング計測器で回復された周波数を直接測定できます。そうでない場合は、互換性のあるイーサネット・タイミング測定インターフェースが必要となります。データ収集の前に、基準トポロジー、測定間隔、およびソース選択ルールを確立してください。SyncEクロック同期の結果とともに、リンクの状態、各基準およびクロック回復パスの構成を記録してください。

安定した入力条件下で特性評価を開始し、ベースラインとなるイーサネットクロックのウォンダー波形を取得します。時間間隔誤差、利用可能なクロック品質指標、および観測された周波数ロック状態を記録します。指定された品質レベルを変更したり、選択した基準信号を切り替えたり、接続された計測器がその機能をサポートしている場合は定義済みの障害を適用したりした後、測定を繰り返します。関連のないネットワーク設定を変更することなく、その結果生じるクロックの遷移および回復挙動を捕捉します。 測定されたウォンダーを、該当する国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)の基準または文書化された技術的限界値と比較します。各キャプチャについて、試験時間、イーサネットインターフェース速度、送信元優先度設定、およびタイミング基準の状態を記録しておきます。この手順により、SyncEクロック品質およびESMC品質レベルの観測結果と、回復されたイーサネットクロックの測定された挙動とを関連付けることができます。

同期イーサネットクロックの特性評価ソリューション

同期イーサネット(SyncE)クロックの特性を評価するには、制御されたイーサネット周波数基準信号をデバイスに入力し、その復元クロックを測定した上で、観測されたワンダーを適用される許容限界と比較します。キーサイト社のタイムシンクアナライザは、イーサネット物理層クロック解析、SyncEおよびイーサネット同期メッセージングチャネル(ESMC)のエミュレーション、ならびに必要なラインカードとソフトウェアライセンスが揃っている場合の組み込み型クロック品質解析をサポートしています。 タイミング・カードは基準信号の接続機能を提供し、イーサネット・ライン・カードはネットワーク要素に接続して、同時クロック測定をサポートします。TimeSyncのデータシートには、カスタマイズ可能なワンダー障害、ユーザー定義のマスク、およびライブまたはオフラインでの解析機能が記載されています。エンジニアは、テストレートとクロック品質アナウンスを設定し、安定したトレースを収集して、選択した測定基準を適用します。同期の生成および測定機能はオプションに依存しており、構成の見直しを行わずにアプライアンスの基本構成に組み込むことはできません。

「同期イーサネットクロックの特性評価ソリューション」のブロック図をご覧ください

当社の同期イーサネットクロック特性評価ソリューションの製品をご覧ください

当社の同期イーサネットクロック特性評価ソリューションの製品をご覧ください

リソースのご紹介

リソースと知見を見つける 同期イーサネットクロックの特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?