Charakterisierung der synchronen Ethernet-Taktsynchronisation

Time Sync Analyzer
+ Zeitsynchronisationsanalysator

Charakterisierung der SyncE-Taktqualität

Die Charakterisierung des Synchronous-Ethernet-Takts (SyncE) erfolgt über eine Ethernet-Testschnittstelle, eine stabile Frequenzreferenz und ein Netzwerkelement, das zur Frequenzwiederherstellung oder -verteilung der physikalischen Schicht konfiguriert ist. Das Testsystem liefert eine definierte Referenz und übermittelt Informationen zur Taktqualität über die Ethernet-Verbindung. Der Techniker wählt die Schnittstellenrate, identifiziert die aktive Taktquelle und erfasst Status- und Qualitätsinformationen des Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC). Verfügt das Netzwerkelement über einen Taktausgang, kann ein Zeitmessgerät die wiederhergestellte Frequenz direkt messen; andernfalls ist eine kompatible Ethernet-Zeitmessschnittstelle erforderlich. Vor der Datenerfassung müssen die Referenztopologie, das Messintervall und die Regeln zur Quellenauswahl festgelegt werden. Der Verbindungsstatus und die Konfiguration jedes Referenz- und Taktwiederherstellungspfads werden zusammen mit den Ergebnissen der SyncE-Taktsynchronisation protokolliert.

Beginnen Sie die Charakterisierung mit stabilen Eingangsbedingungen und erfassen Sie eine Basislinie der Ethernet-Taktabweichung. Protokollieren Sie den Zeitintervallfehler, verfügbare Taktqualitätsmetriken und den beobachteten Frequenzsynchronisationszustand. Wiederholen Sie die Messung nach Änderung des angekündigten Qualitätsniveaus, Umschaltung der ausgewählten Referenz oder Anwendung einer definierten Störung, sofern die angeschlossenen Geräte diese Funktion unterstützen. Erfassen Sie das resultierende Taktübergangs- und Wiederherstellungsverhalten, ohne dabei andere Netzwerkeinstellungen zu ändern. Vergleichen Sie die gemessene Abweichung mit den geltenden Kriterien des ITU-T-Sektors (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) oder einem dokumentierten technischen Grenzwert. Behalten Sie für jede Erfassung die Testdauer, die Ethernet-Schnittstellengeschwindigkeit, die Quellprioritätseinstellungen und den Timing-Referenzzustand bei. Dieses Verfahren verknüpft die SyncE-Taktqualitäts- und ESMC-Qualitätsniveau-Beobachtungen mit dem gemessenen Verhalten des wiederhergestellten Ethernet-Takts.

Lösung zur Charakterisierung synchroner Ethernet-Taktgeber

Charakterisieren Sie einen Synchronous-Ethernet-Takt (SyncE), indem Sie eine kontrollierte Ethernet-Frequenzreferenz in das Gerät einspeisen, den wiederhergestellten Takt messen und die beobachtete Abweichung mit einem festgelegten Grenzwert vergleichen. Keysight Time Sync Analyzer unterstützt die Analyse des Ethernet-Physical-Layer-Takts, die Emulation von SyncE und Ethernet Synchronization Messaging Channel (ESMC) sowie eine integrierte Taktqualitätsanalyse, sofern die erforderlichen Linecards und Softwarelizenzen vorhanden sind. Die Timing-Karte dient als Referenzverbindung, während Ethernet-Linecards mit dem Netzwerkelement verbunden werden und simultane Taktmessungen ermöglichen. Das TimeSync-Datenblatt beschreibt anpassbare Abweichungskorrekturen, benutzerdefinierte Masken sowie Live- und Offline-Analysefunktionen. Techniker konfigurieren die Testrate und die Taktqualitätsmeldungen, erfassen eine stabile Messkurve und wenden die ausgewählten Messkriterien an. Die Synchronisationsgenerierungs- und Messfunktionen sind optionsabhängig und dürfen nicht ohne Konfigurationsprüfung der Gerätebasiskonfiguration zugeordnet werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung synchroner Ethernet-Taktgeber

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung synchroner Ethernet-Taktgeber

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung synchroner Ethernet-Taktgeber

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen zur Charakterisierung synchroner Ethernet-Taktgeber

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?