レイヤー2およびレイヤー3プロトコルの検証を自動化する方法

IxANVL
+ IxANVL

自動プロトコル回帰テスト

レイヤ2およびレイヤ3デバイスは、繰り返されるソフトウェアビルド、設定変更、回帰サイクル全体を通じて、予測可能なプロトコル動作を維持する必要があります。手動での検証では、特にテストカバレッジが個々の実行ステップに依存している場合、微細な実装上の不具合、タイミングの問題、ステートマシンのエラーを見逃す可能性があります。プロトコルの複雑さが増すにつれて、一貫性のないテストは不具合の切り分けを遅らせ、リリース準備完了に対する確信を低下させる原因となります。

自動プロトコル検証では、再現性のあるテストスイートを適用して制御されたプロトコル交換を生成し、デバイスの応答をキャプチャし、観測された動作を期待される結果と比較します。エンジニアは、合格、不合格、警告、タイミング、および診断結果を確認することで、開発サイクルの早い段階で回帰、実装のギャップ、プロトコル処理エラーを特定できます。このアプローチにより、テストの一貫性が向上し、チームはレイヤ2およびレイヤ3のワークフロー全体で検証を拡張できるようになります。

自動化されたプロトコル検証ソリューション

被測定デバイスを再現性のあるプロトコルテスト環境に接続し、定義された検証スイートを実行することで、レイヤ2およびレイヤ3のプロトコル検証を自動化します。IxANVLは、制御されたプロトコルトランザクションを生成し、応答をキャプチャし、合格、不合格、警告、タイミング、および診断結果をレポートします。エンジニアはこれらの結果を使用して、ソフトウェアビルド、デバイス設定、およびリリースサイクル全体で、回帰の検出、実装の不具合の切り分け、およびプロトコル動作の一貫した検証を行うことができます。

自動プロトコル検証ソリューションのデモビデオを見る

自動プロトコル検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?