Essential オシロスコープ・ファミリー

エントリレベルオシロスコープの機能強化

お客様のニーズに合わせてキーサイトのEssential オシロスコープを構成してください。最も手頃なXR1-classでさえ、6つの測定器を1つに統合し、自動測定機能を提供します。XR3-classは、他の汎用オシロスコープの4倍の分解能と半分のノイズフロアを持つ14ビットADCを搭載しています。キーサイトのEssential オシロスコープは、マスクテスト、高速フーリエ変換(FFT)、プロトコルトリガおよびデコード、さらにヒストグラムとボード線図用の自動テストソフトウェアを備えています。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。

6種類の測定器を1台に

キーサイト Essentialオシロスコープは、オシロスコープ、波形発生器、プロトコル・アナライザ、デジタル電圧計、周波数カウンタ、周波数応答アナライザを1台の測定器に統合しています。

シリアルバス解析

I2C、UART/RS232、SPI、CAN、LINなどの一般的なシリアルバスでのトリガとデコードをサポートし、複数のプロトコルにわたる正確な信号解析と効率的なトラブルシューティングを保証します。

 

自動測定

周波数、振幅、立ち上がり時間などの主要なパラメータを捕捉するために必要な機能が事前にプログラムされており、測定を手動で設定する必要がありません。

 

コンパクトでポータブル 

コンパクトで軽量なEssentialオシロスコープは、テストをどこへでも持ち運び、必要な場所で測定を実行できます。

 
製品画像
  • Maximum bandwidth

    70 MHz ~ 1 GHz

  • Analog channels

    2 ~ 4

  • Digital channels

    0 ~ 16

  • Maximum sample rate

    2 GSa/s ~ 5 GSa/s

  • Maximum memory depth

    1 Mpts ~ 100 Mpts

  • Display size

    7 inch ~ 10.1 inch

  • ADC resolution

    8 bits ~ 14 bits

  • Brands included

    1000 Series, 2000 Series, 3000 Series, HD3 Series

よくあるご質問