Pro+ベンチトップ DC 容量 電源

高精度な電力測定のための超低ノイズ性能

キーサイト NB6-class Pro ベンチトップDC電源にはB2960シリーズが含まれます。これらは、高精度、超低ノイズ、安定した電力を必要とするアプリケーションに最適な、当社の最高性能のベンチトップDC電源モデルです。当社のProモデルは、電圧および電流測定用の6.5桁の高精度ディスプレイ、広いバイポーラ4象限出力範囲、超低ノイズ、および内蔵任意波形発生器(AWG)を提供します。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。

6.5桁分解能

電圧で100 nV、電流で10 fAの分解能で高精度な測定値を提供し、温度センサーや集積回路などの高精度デバイスのテストに最適です。

超低ノイズ

10 µVrmsという低ノイズを実現する外部ノイズフィルタをサポートし、高精度回路や低ノイズアンプへの干渉を防ぎます。

パルスソースモード

正確なタイミング、電圧、電流制御によるパルス出力を供給し、実環境条件下での通信、車載、パワーエレクトロニクスシステムのテストに最適です。

内蔵AWG

1 mHzから10 kHzの周波数で、特定の形状と可変振幅を持つカスタム電圧および電流波形を生成します。 

製品画像
  • 最大パワー

    32 W

  • 最大出力電流

    3 A

  • 最大出力電圧

    210 V

  • 出力数

    1 ~ 2

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

人気の構成

製品を構成する

よくあるご質問