Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのExpert ベクトル・ネットワーク・アナライザには2つのクラスがあります。XN5-classにはENA-X、PNA-L、およびE5080B ENAが含まれます。XN7-classにはPNAおよびN5264B PNA-Xが含まれます。これらは、当社のEssential VNAの受動コンポーネントテスト機能に基づいて構築されており、アクティブデバイス測定を追加し、最上位のExpertモデルでは計測グレードの性能を提供します。120を超えるソフトウェアオプションが利用可能で、RFパワーアンプ、ミキサー、変調器などのデバイスの非線形挙動を迅速かつ正確に特性評価できます。さらに、最上位のExpertモデルに搭載されている直接デジタル合成(DDS)ソースは、当社のEssential VNAと比較して、最大10倍高速な位相および群遅延測定を提供します。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
パワーアンプやシングルステージミキサなどの能動デバイスのゲイン圧縮、歪み、およびドライブに対する位相を試験
ミリ波スペクトラム全体での能動デバイス試験により、非常に高い周波数とデータレート性能を保証
スペクトラム解析、エラー・ベクター・マグニチュード(EVM)、および隣接チャネル漏洩電力比(ACPR)測定を内蔵
互換性のあるコンパクトな周波数エクステンダーを使用して、最大250 GHzまでのサブテラヘルツ測定を実施します。
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 ~ 2
最大周波数
26.5 GHz ~ 67 GHz
内蔵ポート数
2, 4
E5081A
E5081A ENA-Xベクトル・ネットワーク・アナライザ(9 kHzto44 GHz、変調歪み 測定オプション付き)は、アンプやミキサなどのコンポーネント 完全なデバイス特性評価を可能にします。
キーサイトE5081A ENA-Xベクトルネットワークアナライザ(VNA)により、5Gおよび衛星通信コンポーネントの特性評価を加速します。ENA-Xは、ミッドレンジネットワークアナライザで高速かつ正確なEVM測定を生成できる唯一のソリューションです。
当社のスペクトル相関技術は、ネットワーク・アナライザ上で変調された入出力信号を周波数ドメインで直接解析します。市場に出回っている現在のソリューションでは、コンポーネントを完全に特性評価するためにネットワーク・アナライザとスペクトラム・アナライザが必要です。新しいENA-Xを使用すれば、DUTプレーンでの完全なベクトル補正を用いて、単一のテストセットアップでテストの精度と再現性を確保できます。セットアップの手動再構成や複雑なスイッチベースシステムの自動化を避け、ENA-Xネットワーク・アナライザでデバイス性能をより迅速かつエラーの可能性を低減して検証できます。
N5224B
10 MHz~43.5 GHz、2ポートで1つの信号源および4ポートで2つの信号源、信号源/レシーバアッテネータ、バイアスティー、パルスジェネレータ/変調器、雑音指数、最高のRF性能。
Keysight N5224B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ 10 MHz~43.5 GHzは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターなどのアクティブデバイスを測定できる統合的で柔軟なテストエンジンです。 このアナライザは周波数レンジ900 Hz~43.5 GHzで動作します。 Keysight N5224Bは、優れたハードウェアと高度な測定アプリケーションを兼ね備えているので、幅広いデバイスを迅速かつ正確に測定できます。
Keysight N5224Bは、PNAシリーズの一部として、PNA-Xシリーズ用に開発された多くの測定アプリケーションに適用することができます。 PNAシリーズのネットワーク・アナライザは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターのテストに最適な業界最高の性能を備えています。 PNAシリーズは、ハードウェアとアプリケーションの連携により、広範囲のデバイスを迅速、正確に測定します。 すべてのモデルには、2ポートシングル信号源バージョンと4ポートデュアル信号源バージョンがあります。 内蔵パルス変調器やパルスジェネレータにより、パルスドSパラメータ測定が実行できます。 これらのアプリケーションには、利得圧縮、相互変調歪み、信号源位相制御、差動およびI/Qデバイスが含まれます。
N5227B
10 MHz~67 GHz、2ポートで1つの信号源および4ポートで2つの信号源、信号源/レシーバアッテネータ、バイアスティー、パルスジェネレータ/変調器、雑音指数、最高のRF性能。
PNAシリーズのネットワーク・アナライザは、増幅器、ミキサー、周波数コンバーターのテストに最適な業界最高の性能を備えています。 PNAシリーズは、ハードウェアとアプリケーションの連携により広範囲のデバイスを迅速、正確に測定します。 すべてのモデルには、2ポートシングル信号源バージョンと4ポートデュアル信号源バージョンがあります。 内蔵パルス変調器やパルスジェネレーターにより、パルスドSパラメータ測定が実行できます。
利点
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ネットワークアナライザの場合、「計測グレード」とは、具体的には散乱パラメータ (Sパラメータ) の測定性能を指します。
Sパラメータは、ネットワーク解析における基本的な測定です。これらは、電気部品が異なる周波数で信号を反射および伝送する方法を記述します。Sパラメータ測定におけるわずかな誤差でも、重大な性能問題を引き起こすリスクがあります。
アンプ、アンテナ、フィルタ、伝送線路の設計など、多くの高精度アプリケーションにおいて、高精度なSパラメータ測定は不可欠です。計測グレードのVNAは、極めて低い測定不確かさでSパラメータを測定することに優れています。これは、広範な周波数範囲および様々なテスト条件下で測定精度を維持するのに役立つ、高度な校正技術と高品質なコンポーネントを利用することで実現されます。
経時的なSパラメータの正確な測定のために、計測グレードのVNAは高い安定性を提供します。これは、Sパラメータ測定が大きなドリフトや変動なしに一貫して繰り返せることを意味し、長期テスト、品質保証、または比較測定にとって極めて重要です。
さらに、計測グレードのネットワークアナライザは、国内または国際規格へのトレーサビリティを提供します。このトレーサビリティは、電気通信および航空宇宙産業にとって不可欠なSパラメータ測定におけるグローバルな一貫性を保証します。
ベクトルネットワークアナライザは、非常に多機能な測定器です。スペクトラム解析、パルス測定、アクティブデバイステストに使用できます。
ダイレクト・デジタル・シンセシス・ソース、すなわちDDSソースは、ネットワークアナライザからの位相ノイズとスプリアス放射を低減することで、アクティブコンポーネントのテストを高速化します。従来のRFアナログ周波数シンセサイザがドリフト、コンポーネントの経年劣化、不正確さに悩まされる一方で、DDSソースは広範な周波数範囲で一貫した高精度な周波数制御を提供します。
DDSソースは、デジタルアルゴリズムを使用して高精度で安定した周波数を生成し、正確なVNA測定に不可欠です。非常に細かい周波数ステップを生成する能力により、高精度な周波数掃引が可能になり、VNAの分解能性能と測定時間の両方を向上させます。
位相ノイズ解析は、信号位相の安定性を測定します。顕著な位相ノイズは、特に高周波システムにおいて測定精度を低下させます。DDSソースは、従来の周波数シンセサイザよりも低い位相ノイズと高調波ノイズを示し、信号スプリアスも少なくなります。一貫して純粋で安定した信号を生成することで、DDSソースはVNAの信号対ノイズ比を改善し、コンポーネントの位相性能を解析する際のエラーを最小限に抑えます。
精度、安定性、純粋で低ノイズの信号を提供することで、DDSソースはネットワークアナライザの全体的な信頼性を向上させます。
高速かつ低ノイズの群遅延および位相ノイズ測定は、高周波システムの精度、信頼性、および効率を維持するために不可欠です。これらは信号の完全性とタイミング精度に直接影響を与えるため、フィルタ、発振器、アンプなどのコンポーネントの設計と最適化において重要な考慮事項となります。
群遅延とは、信号がコンポーネントを通過する際に経験する時間遅延を指し、特に周波数の関数として定義されます。GPS、レーダー、通信などの正確なタイミングに依存するシステムでは、大きな群遅延が到達時間の計算に誤差をもたらし、性能低下やデータ不正確さの原因となります。
低ノイズの群遅延測定は、信号品質を損なう可能性のある不要な変動なしに、コンポーネントの性能が安定し、予測可能であることを保証します。位相ノイズ測定は通常ネットワークアナライザでは行われませんが、DDSソース強化型ネットワークアナライザを使用することで、エンジニアは位相ノイズ性能データを取得できます。
位相ノイズとは、信号の位相におけるランダムな変動を指します。これらの変動は発振器の安定性に影響を与え、通信送信機、受信機、レーダーなどの高周波システムの性能に影響を及ぼします。群遅延と位相ノイズの両方が信号の完全性を損ないます。これらの要因を測定し最小限に抑えることで、システムはより効率的に動作し、エラー率が低減され、データスループットが向上します。
エンジニアは、デバイス性能を最適化し、コンポーネントが厳格な品質および規制基準を満たしていることを確認するために、高精度かつ低ノイズの群遅延および位相ノイズ測定に依存しています。