ピークおよび平均電力センサー

変調信号および複雑な信号の電力測定

キーサイトのピークおよび平均パワーセンサは、ピーク電力測定と平均電力測定の両方に対応しており、パルス信号および複雑な変調信号に最適です。高速サンプリングレートで高速過渡信号を捕捉し、ダイナミックなRFおよびマイクロ波アプリケーション向けに正確なピーク電力測定を保証します。詳細な時間ゲート測定を実行して特定の信号セグメントを分離および分析し、正確なパルス特性評価と変調フォーマット全体での精度向上を可能にします。ワイヤレス通信、レーダーシステム、または衛星テストのいずれに従事している場合でも、キーサイトのピークおよび平均パワーセンサは、複雑な高速電力特性評価に必要な性能と精度を提供します。

ピークおよび平均検出 

パルス信号および複雑変調信号の包括的な信号評価のため、ピークおよび平均電力測定機能を兼ね備えています。

高速過渡現象捕捉

高速サンプリングレートにより高速過渡信号を検出および測定し、正確なピーク電力測定を保証します。 

高速測定

GPIB経由で最大1000回/秒の高速測定速度を提供し、迅速かつ信頼性の高い結果を保証します。

タイムゲート測定

正確なタイムゲート測定を実行し、複雑変調信号における正確なパルス特性評価と信号分離を可能にします。

製品画像
  • 周波数レンジ

    50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -65 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    300 kHz ~ 5 MHz

  • Connector type

    Type-N (m)

  • 測定タイプ

    Peak and Average/CW

よくあるご質問