オシロスコープファミリー

新しいPro XR8オシロスコープをご紹介

新しいマルチコア、12ビットオシロスコープにより、最大33 GHzまでのデジタル検証を加速します。新しいソフトウェアプラットフォームを基盤とするXR8オシロスコープは、複数の処理コアを活用することで、より高速な解析と応答を実現します。超低ノイズと高ENOBを実現するように設計されたカスタムフロントエンドASICにより、複雑な信号挙動に対する即座の洞察を可能にします。

XR8オシロスコープは、シグナルインテグリティおよびジッタ解析、デバッグおよび可視化ツール、USB、DDR、DisplayPortなどのトランスミッタ・コンプライアンス・アプリケーションを含む、次世代の検証およびコンプライアンス・ソフトウェアをサポートします。性能を損なうことなくベンチスペースを節約できる、小型、軽量、高電力効率の設計で、より高速でクリアな信号解析を実現します。

オシロスコープ用の使用可能なソフトウェアとアクセサリを探す

コンプライアンス、デバッグ、用途別ソフトウェアに加え、プローブ、ケーブル、校正キットなどの各種アクセサリを幅広く取り揃えています。

オシロスコープのユースケースを探る

オシロスコープはさまざまな業界で幅広い測定に対応しています。すべてご確認ください。

よくあるご質問