ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)の拡張方法

Eggplantテストソフトウェア
+ Eggplantテストソフトウェア

AI駆動RPAを使用した複雑なプロセスの自動化

複雑な繰り返しプロセスを自動化するには、動作に影響を与えない技術を使用してソフトウェア環境での複雑な相互作用を生成、実行、評価する必要があります。 これを達成するためには、自動化システムは、複雑なユーザーインタフェースとのインタラクションを可能にし、ユーザーインタフェースベースの解析を実行し、画像、スキャン、または動画の形式で構造化および非構造化データを処理するために、コンピュータビジョンと自然言語処理(NLP)を組み込まなくてはなりません。

リモートデスクトップ、リモートアクセス、または回路に影響を与えないブラックボックス・スクリーン・キャプチャ・メソッド経由で、被試験システムへのコネクティビィティを確立できます。 最大プロセス評価を達成するためには、コネクティビティは光学式文字認識(OCR)と有人操作/無人操作プロセス両方の実行が含まれている必要もあります。

ラップトップ画面上のEG1000A EggplantテストソフトウェアによりRPAを使用した効率的なワークフローを生成することが可能

AI駆動ロボティック・プロセス・オートメーション・ソリューション

複雑なプロセスを大規模に自動化するには、スクリプト言語経由で接続されたコンピュータービジョン、NLP、OCR機能が必要です。 Eggplant Testにより、テストオートメーションとAI駆動RPAのための統合プラットフォームを提供し、テスト、開発、本番の間で資産と知見を共有できるようにします。 高度NLPとコンピュータビジョンで、Eggplantテストはソースコードアクセスを必要とせずに複雑なシステムと相互作用します。 多様なデータリポジトリと動作し、画面からデータを抽出することにより、高度なRPAシーケンスに不可欠なプロセス間のシームレスな移行が可能となります。 EggplantはSAPやOracleなどの通常のパッケージ化アプリをサポートしています。

RPAを拡張するEggplant Testのデモを見る

RPAソリューションで製品と機能を見る

ユニバーサル・フュージョン・エンジン

EggplantのAI駆動エンジンによりテストの特定、実行、適応を自動的に行うことで、被試験システムの品質への最短経路が提供されます。

Learn more

API 評価

Eggplantのアプリケーション・プログラミング・インタフェース(API)テストを使用し、フロントエンドの結果がバックエンドの結果と一致していることを検証し、ウェブサイトのバックエンド動作を検証します。

Learn more

どのプラットフォームでも

Eggplantテストで、アプリケーション、ウェブサイト、デジタルサービスがブラウザ、オペレーティングシステム、デバイスのすべてで動作することを保証します

Learn more

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。