測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

1593件中 12 件を表示

InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25GHz GHz
InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25 GHz
モデル
MX0025A

DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。

アクティブプローブ、2 GHz
アクティブプローブ、2 GHz
モデル
N2796A

デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適

Infiniium UXR リアルタイムオシロスコープ最適化モジュール(1mm)の画像
Infiniium UXRリアルタイム・オシロスコープ最適化モジュール、1 mm
モデル
N2125A

80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

イメージ  Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mm
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mm
モデル
N2126A

40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

イメージ  Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、3.5 mm
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、3.5 mm
モデル
N2127A

13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

Eシリーズ 平均電力センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
モデル
E9301B

E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。

Eシリーズ 平均電力センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
モデル
E9304A

E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8488A

N8488Aパワーセンサは、キーサイトが提供するN8480パワーセンサの中で最も広い周波数レンジを備えています。

熱電対パワー・センサの画像
熱電対パワー・センサ
モデル
N8481H

N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。

ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
モデル
R347B

R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。

ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
モデル
346B

キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。

ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、公称値 ENR 6 dB
ノイズソース、10 MHz ~ 18 GHz、 公称値 ENR 6 dB
モデル
346A

Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。

すべてクリア