Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.

alt

Visualizzazione di 12 di 1591

Immagine dell'amplificatore InfiniiMax Ultra Probe, 25 GHz
Amplificatore InfiniiMax Ultra Probe, 25 GHz
Modello
MX0025A

Le migliori sonde per la misurazione dei segnali presenti nei più recenti standard DDR5 e MIPI.

Immagine del dispositivo di prova Ethernet per automobili
Dispositivo di prova Ethernet per automobili
Modello
AE6941A

Il dispositivo di test Ethernet automobilistico AE6941A consente un facile accesso ai segnali Ethernet automobilistici per i test di conformità e la caratterizzazione dei dispositivi.

Immagine della sonda attiva, 2 GHz
Sonda attiva, 2 GHz
Modello
N2796A

Ideale per la progettazione di sistemi digitali, la progettazione e la caratterizzazione di componenti e le applicazioni nel campo della ricerca didattica.

Immagine del  Preamplificatore, da 10 MHz a 4 GHz
Preamplificatore, da 10 MHz a 4 GHz
Modello
87405B

Preamplificatore 87405B, da 10 MHz a 4 GHz; blocco di guadagno compatto che fornisce una potenza di uscita affidabile direttamente alla porta di prova.

Immagine dell'amplificatore per sistemi a microonde, da 2 GHz a 8 GHz
Amplificatore per sistemi a microonde, da 2 GHz a 8 GHz
Modello
87415A

Amplificatore per sistemi a microonde 87415A, da 2 a 8 GHz; blocco di guadagno compatto che fornisce una potenza di uscita affidabile alla porta di prova.

Immagine del  divisore di potenza ibrido, da 0,5 GHz a 26,5 GHz
Divisore di potenza ibrido, da 0,5 GHz a 26,5 GHz
Modello
87302C

Divisore di potenza ibrido 87302C, da 0,5 a 26,5 GHz; perdita di inserzione minima e elevato isolamento tra le porte per la divisione della potenza.

Immagine del  divisore di potenza ibrido, da 1 GHz a 26,5 GHz
Divisore di potenza ibrido, da 1 GHz a 26,5 GHz
Modello
87303C

Divisore di potenza ibrido 87303C, da 1 a 26,5 GHz; perdita di inserzione minima e elevato isolamento tra le porte per la divisione della potenza.

Immagine del  Preamplificatore USB, da 100 MHz a 26,5 GHz
Preamplificatore USB, da 100 MHz a 26,5 GHz
Modello
U7227C

Preamplificatore USB U7227C, da 100 MHz a 26,5 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro accurate.

Immagine del  Preamplificatore USB, da 2 a 50 GHz
Preamplificatore USB, da 2 a 50 GHz
Modello
U7227F

Preamplificatore USB U7227F, da 2 a 50 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro più accurate.

Immagine del  Preamplificatore USB, da 10 MHz a 4 GHz
Preamplificatore USB, da 10 MHz a 4 GHz
Modello
U7227A

Preamplificatore USB U7227A, da 10 MHz a 4 GHz; migliora la figura di rumore e il guadagno del sistema per misurazioni dello spettro più accurate.

Immagine di  Assemblaggio cavo, tipo N (m) a tipo N (m), da CC a 6,0 GHz
Assemblaggio cavo, tipo N (m) a tipo N (m), da CC a 6,0 GHz
Modello
11500A

Cavo assemblato da 11500A da Tipo N (m) a Tipo N (m), da CC a 6 GHz; garantisce bassa riflessione, elevata ripetibilità e lunga durata.

Immagine del cavo, tipo N (m) a tipo N (m), da CC a 18 GHz
Cavo, tipo N (m) a tipo N (m), da CC a 18 GHz
Modello
11500D

Cavo da 11500D da Tipo N (m) a Tipo N (m), da CC a 18 GHz; garantisce bassa riflessione, elevata ripetibilità e resistenza meccanica.

Cancella tutto