概要

柔軟な信号作成のための包括的なPCベースのソフトウェア。 携帯電話、ワイヤレス接続、航空宇宙/防衛、放送、汎用アプリケーション。 さまざまな信号生成ハードウェアをサポート。

性能が最適された基準信号の作成

業界標準に準拠し、キーサイトによって検証された校正済み信号を作成して、信号劣化あり/なしでデバイスの特性評価と検証が可能です。

コンポーネント、トランスミッター、レシーバーのテストの検証

コンポーネントテスト用に、仮想的に作成された歪みのないテスト信号としてカスタマイズされた波形を、簡単に作成/再生できます。 リアルタイムモードを含むフル・チャネル・コード化信号を生成し、レシーバーのスループットを評価します。 レシーバーの許容誤差を評価するために信号劣化を追加することもできます。

デザインが最新規格に準拠することを確認

生成する信号は最新のテクノロジーを用いたものです。 標準化委員会におけるキーサイトの貢献とリーダーシップにより、Signal Studioが進化する規格の最前線であることが保証されます。

迅速な信号作成とシミュレーション時間の短縮

グラフィカルなツリースタイルのナビゲーションでテストを加速します。 さまざまなキーサイトの測定器とのダイレクトハードウェア接続により、信号生成の対話型の制御を実現します。

Find The Model That's Right For You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

よくある質問 – PathWave 信号作成ソフトウェア

信号作成(SIGNAL STUDIO)ソフトウェアとは。

PCで動作する、もしくは信号発生器内蔵の信号発生器ソフトウェア(信号作成ソフトウェア)のことです。 ベースバンド、RF、マイクロ周波数およびミリ波(mmWave)周波数でアプリケーション専用のテスト信号を作成できます。

信号発生器ソフトウェアの用途は。

信号発生器ソフトウェアはカスタムテスト信号、信号発生器のアプリケーションベースの規格に特化した信号を生成します。

信号作成ソフトウェアが使えるのは、どのような機器か?

信号発生器ソフトウェアは、 キーサイトの高性能信号発生器などさまざまな信号発生器にダウンロードできる波形を生成します。

信号生成ソフトウェアでどのような信号を作成可能ですか。

信号発生器ソフトウェアはカスタム信号からアプリケーションベースのものまで様々な信号を提供します。 変調機能は、汎用のAM、FMおよびデジタルI/Qから、GSM、W-CDMA、HSPA、LTE、LTE-Advanced、GPSおよび無線LANなどの規格専用信号フォーマットまで様々です。

ご要望、ご質問はございませんか。