何をお探しですか?
KS2201A PathWave Test Sync Executive
PathWave Test Sync Executive is a programming environment based on Keysight's Hard Virtual Instrument (HVI) technology that enables development and execution of synchronous, real-time operations across multiple instruments.
ハイライト
高性能、同期リアルタイムソリューションの迅速な開発
- 透過的なマルチ測定器同期
- 拡張に伴う性能低下のない並列処理 - 時間決定論的なハードウェアベースの実行
- リアルタイムの同期実行
- シーケンシング | 意思決定-分岐 | ルーピング - 超低レイテンシーデータ交換
- PathWave FPGAカスタムIPとのシームレスな相互作用
- 堅牢なPython APIを介したプログラミング(C# API は2020年後半に利用可能)
代表的なテストアプリケーション
- 量子研究:機器を備えた量子ビット管理システム
- マルチチャネル通信:MIMO、ビームフォーミング、マルチエミッターテスト
- 無線PAテスト: エンベロープトラッキング(ET)とデジタルプリディストーション(DPD)の調整
- EW:正確なタイミングのマルチエミッターとビームフォーミングA/Dシステム
- 複数のシャーシや測定器のシリーズ間で正確なタイミングを必要とするその他の検証アプリケーション。 (注:測定器のサポートも必要)
その他特記事項
- KS2201Aソフトウェア開発環境(およびそれに基づくランタイム展開モジュール)は関連する測定器に適切なハードウェアやファームウェアオプションを有効にする必要があります。
- KS2201Aの新しい技術はM3601Aハードウェア・バーチャル・インスツルメンツの設計環境をはるかにしのいでいます。 ドキュメントライブラリのアップグレードおよび移行ガイドをご参照ください。
KS2201A PathWave Test Sync Executiveは、キーサイトのハードウェア・バーチャル・インスツルメンツ(HVI)技術に基づくプログラミング環境であり、複数の測定器の同期、リアルタイム動作の開発と実行を可能にします。
PathWave Test Sync Executiveのリアルタイムのシーケンシングと同期の機能は、密接な同期、位相コヒーレント、リアルタイムの制御とフィードバックを必要とする測定アプリケーション開発の画期的なツールとなります。
PathWave Test Sync Executive Software enables rapid development of real-time solutions. For applications that require tight synchronization, real-time contro, and feedback including quantum physics experiments, radar, communications systems, and more.
Download the datasheet to learn more.
Free Trials
KS2201A PathWave Test Sync Executive Software
- Current and previous software releases
- Hotfixes, Patches and Add-On Software
- Installation and Licensing Instructions
Extend the capabilities for PathWave Test Sync Executive
Featured Resources for KS2201A PathWave Test Sync Executive
Want help or have questions?