すべての新型PMAモバイルアプリケーション

新しいPMAモバイルアプリで製造ラインをフルリモート制御し、実用的な考察を得ることができます。
PMAモバイルアプリは、今日のスマートフォン向けの特別設計であり、次を実現します。
  • スマートフォン向けのビジュアライゼーションとチャートで、真のモバイル体験を提供。
  • 最高レベルの接続とセキュリティ
  • リアルタイムとオンデマンドアラート
「キーサイト PMA」で検索しお使いのApple App StoreまたはGoogle Play Storeで今すぐダウンロード
 
*PMA エンタープライズ版のみ利用可能*

AppleおよびAppleロゴは、Apple Inc.の登録商標です。Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの登録商標です。

ハイライト

PathWave Manufacturing Analyticsプラットフォームは、電子計測の専門知識に、データサイエンスとビッグデータエンジニアリングを融合することで、未来のスマート工場における製造過程のあらゆるレベルに対して実用的な考察を提供します。 歩留まりを向上し、再テストおよびハンドリングの低減や品質低下に伴うコストの削減を本当に実現する、ビッグデータによる高度な解析です。 さらに独自の革新的な分析により、投資収益率とビジネス成果の向上を加速します。

説明

  • 広範なドリルダウンとフィルターにより、全体的な運用効率(OEE)、歩留まり、初回合格率、再テスト、数量などの観点から工場の業績を表示します。
  • ワークスペースを保存し、自分専用のダッシュボードをオンデマンドでどこからでもリアルタイムに見ることができます。

診断

  • すべてのレベルのオペレーター、技術者、エンジニアのために特別に監修された診断ツールと可視化をコードレスで使用できます。
  • 複数のテスト、システム、治具、部品、プローブなどを比較し、数回クリックするだけで問題の根本原因を特定します。

予測

  • 最適化された機械学習による異常検出モデルにより、リアルタイムで製造時に発生しうる品質問題を予測します。
  • 「重要度スコアが高い」アラートのみを受け取ります。 アラートで疲弊することなく、大惨事を防ぎ、品質不良のリスクを軽減するための行動を起こしましょう。

規範

  • 最適化されたダイナミック・パート・アベレージング・テストで、リアルタイムに適応するテストリミットを規定します。
  • プロセスを最適化するために水平および垂直システム用に変換されたデータと知見を活用します。

 

知見の向上

最高の基板品質と最大限の製造スループットによって最高収益を達成することが製造における究極目標です。 再テスト率が高いと製造が遅れ、EMSにとって市場投入までの時間に悪影響を与える可能性があります。 インダストリー4.0データ解析ソリューションであるPathWave Manufacturing Analyticsによって、あるグローバルEMS企業が市場投入までの時間を短縮した方法をご覧ください。

PM2288A PathWave Manufacturing Analytics software

歩留まり向上と根本原因解析

今日の自動車は、複雑なコネクテッド・デバイスの大規模なネットワークをホストしており、各デバイスは電力効率、通信、データ処理、およびレイテンシーのために最適化されています。 その結果、電子機器メーカーは、処理、解析、解釈すべきデータが増え、ビッグデータ解析が製造現場で必要不可欠になっています。

ファンクションテスト障害やスクラップ問題が複雑化する中、製造歩留まりを維持および向上させるためには、根本的な原因を特定することが重要です。 PathWave Manufacturing Analyticsが、大手自動車用電子機器メーカーのRCAにおける問題特定を支援し、歩留まり改善をどう達成したかについて、その事例をご覧ください。

ビッグデータ:アラートに翻弄される

ビッグデータ解析は、大きなリターンをもたらしますが、同時に大量のアラートを生み出すことになります。 毎日何百ものアラートが発生して送信されると、ユーザーはこれに圧倒されて適時に処理することが困難となります。 実際、電子機器製造業界では、アラートによる疲労は克服すべき課題となっており、通常ソリューションの設計時に前もって対処はされていません。

PMAの異常アラート・スコアリング・モデルは、テスト&測定分野の知識とデータサイエンスを組み合わせ、最も深刻なアラートのみを強調します。

PMA Anomaly Detection Model Diagram

PMAとISO 27001

国際標準化機構(ISO)は、独立した非政府組織であり、世界最大の自主的な国際規格の開発者です。 ISO 27001は、組織がデータセキュリティを真剣に扱い、セキュリティ侵害やデータの不正使用のリスクから保護するためのシステムとプロセスを導入することを支援します。 

PathWave Manufacturing Analytics (PMA)は、データセキュリティ、特に顧客データを重要視しています。 情報セキュリティマネジメントシステムの目的は、データの機密性、可用性、完全性を保護することにあります。

PathWave Manufacturing Analytics (PMA)ソフトウェアは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)のISO 27001:2013認証で規定されているすべての物理的、論理的、プロセス的、および管理的コントロールに準拠していることが検証されています。

Key Specifications

オペレーションおよび資産管理のグローバル360°ビュー

自動リアルタイム監視と異常検知

インダストリー4.0に対応

電子メール、SMS、モバイルメッセージによるイベント通知

オンプレミスまたはクラウドベースのソフトウェア環境

ソフトウェアエンタープライズ契約

キーサイトのソフトウェアエンタープライズ契約を利用して、会社の継続的な価値を獲得してください。 エンタープライズ契約では、キーサイトの幅広いソフトウェアポートフォリオを再組み合わせが可能なライセンスプールを介して、柔軟かつ費用対効果の高い方法で利用できます。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。