シリコン・デバイスの製品アプリケーションは、デバイスの小型化や新しい構成/材料の導入などプロセス・テクノロジーの飛躍的な進歩によって、多様化しています。従来のロジック/メモリ・アプリケーションに留まることなく、CMOSテクノロジーの新しいアプリケーションが数多く開発されています。フラット・パネル・ディスプレイ用の高電圧デバイスや自動車システム用のハイパワー・デバイスなどの高度なアプリケーションも含まれています。

IC-CAPによる、適切なMOSモデリングの実現

  • IC-CAPのオープンなアーキテクチャと柔軟なソフトウェア環境により、さまざまなモデリング要件を満たすために抽出を調整します。
  • Keysightは、新しい業界標準モデルを迅速にサポートしていきます。
  • プログラミング環境とユーザ・インタフェースのための技術とユーザビリティを強化し続けます。
  • 以下の効率的なターンキー測定/抽出アプリケーションを利用できます。

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

最新のアプリケーションソフトウェアとファームウェア、およびエキスパートによるテクニカルサポートを最短時間で提供することで、イノベーションを迅速に進めることができます。

ソフトウェア ライセンス

条件や種類を選択して予算管理が可能で、柔軟性のあるサポートを提供。

ソフトウェアマネージャー

ご利用のキーサイトソフトウェアの管理、ライセンスの請求、最新アップデートヘのアクセス。

Want help or have questions?