お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N6171A MATLABソフトウェア
N6171A MATLABは、キーサイトシグナル・アナライザおよび信号発生器の機能を拡張し、カスタム測定、データの解析と視覚化、任意波形の作成、測定器の制御、テストシステムの構築を行うために、キーサイトから直接購入が可能です。
HIGHLIGHTS
MATLABによるカスタム信号の作成、測定およびデータ解析
- 任意波形の作成
- 測定/データ解析ルーチンのカスタマイズ
- 独自の測定器アプリケーションおよびテスト・システムの作成
- 測定、信号作成、レポート作成の自動化
使用可能なMATLABの構成
- MATLABには、3種類の構成があり、対応する測定器(新品)と組み合わせて、Keysightから直接購入することができます。
- MATLABをリモートPCにインストールして実行すれば、GPIB/LAN経由で測定器と通信できます。
- MATLABをXシリーズ シグナル・アナライザに直接インストールして実行し、任意波形発生器を選択することができます。
自動化/通信インタフェース
- GPIB/LAN/USB/VISA通信プロトコルのサポート
- SCPIプログラミングまたは測定器ドライバ(IVI、MATLAB)を使用して測定器と通信可能
- Keysightが作成しテストしてサポートする、Keysight Xシリーズ 信号発生器、Xシリーズ シグナル・アナライザおよびPSAスペクトラム・アナライザ用のMATLAB測定器ドライバ
- ESG/PSG/Xシリーズ 信号発生器対応のMATLAB用Keysight波形ダウンロード・アシスタント
N6171Aを購入すると、さまざまなMATLABアプリケーション例や機能が付属します
- 追加機能:N6171A MATLABソフトウェアをKeysightから購入すること、また、Keysight測定器と一緒にMATLABソフトウェアをオーダすることの主な利点の一つは、複数のMATLABアプリケーション例とソース・コードが付属していることです。詳細については以下をご覧ください。
- 1回のオーダで入手可能:Keysight測定器と一緒にMATLABを注文すれば、1回のオーダで購入できるので、時間を節約でき、注文の複雑さも軽減されるだけでなく、必要最小限の金額を追加するだけで購入できます。
- アクセスの保証:MATLABを測定器と一緒にN6171Aオプションとして注文することによって、Keysight測定器の有無に関係なく、MATLABを使用する必要がある場合にはいつでも、MATLABソフトウェア・ライセンスを使用できます。
- デュアル・テクニカル・サポート:MATLABソフトウェアをKeysightから購入すれば、KeysightとMathWorks社によるMATLABのインストール/テクニカル・サポートをご利用いただけます。
無料の試用版
- MATLABソフトウェアの無料試用版の請求
- キーサイトの測定器でMATLABの試用が可能
- Mathworks提供
N6171Aに関心をお持ちいただけましたか。
N6171A MATLAB ソフトウェアの機能拡張
N6171A MATLAB ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。