Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XP4-class 波長可変レーザー光源にはN7770シリーズが含まれます。
新しいN7779Cベーシックラインステップ可変レーザー光源は、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。また、受信機テストや伝送実験用の高安定な可変局部発振器としても機能します。
信号対SSE比
75 dB/nm
Tunability
Stepped
最大パワー
13 dBm
Absolute wavelength accuracy
±10 pm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
新しいN7779Cベーシックライン可変レーザー光源は、他の新しいN777xCモデルと同様に、0.1 pmの分解能と±3 pmの標準的な波長再現性で離散波長に素早くステップでき、広帯域光デバイスの費用対効果の高いテストに最適です。300 msのような波長設定時間により、高速なステップ掃引が可能です。N777xCファミリーの他のレーザーと同様に、低自然放出レベルで+12 dBmを超えるピーク出力パワーを提供します。1時間で±0.01 dBのパワー安定性を持つため、受信機テストや伝送実験用の広帯域チューニング範囲を持つ静的局部発振器としても機能します。
すべてのN777xC波長可変レーザーは、共通のキャビティおよびレーザーモジュール設計に基づいており、狭い線幅、優れた長期安定性、低い自然放出レベルを共有しています。これらは、10年以上にわたり業界標準である8160xAおよび81600Bレーザーとソフトウェア互換性がありますが、ラックスペースを1U少なく占有します。機器のリモートユーザーインターフェースは、LANまたはUSB接続を介してWebブラウザだけでアクセスできます。オプションのタッチスクリーンディスプレイは、ローカルオペレーターアクセスを提供し、現在の動作パラメータを表示します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。