お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Toggle Menu
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ライトウェーブ・メインフレーム
Keysight は、8164 ライトウェーブ・メジャメント・システム、8163 ライトウェーブ・マルチメーター、そして 8166 ライトウェーブ・マルチチャンネル・システムをご用意しております。

Keysight は、8164 ライトウェーブ・メジャメント・システム、8163 ライトウェーブ・マルチメーター、そして 8166 ライトウェーブ・マルチチャンネル・システムをご用意しております。これらは拡張可能なプラットフォームです。
特長:
- 内蔵アプリケーション(安定度、リターン・ロス、スペクトラム損失)
- モジュラ・ハードウェア/ソフトウェアのコンセプト(PFL およびプラグアンドプレイ・ドライバ)
- フォトニック・ファンデーション・ライブラリ( PFL )
- 2スロット~4スロットの波長可変レーザ光源、17スロット・アプリケーションとのスケーラビリティ
利点:
- 内蔵アプリケーションにより、他の機器やテスト・ソフトウェアを使用せずに、スタンドアロン・テスト・ステーションをセットアップできます。
- モジュール・コンセプトのため、必要に応じて機能やスケーラビリティを迅速に追加できます。PnP ドライバにより、既存の Windows 環境およびネットワークへのシームレスな統合を実現します。リモート・コントロール・ライブラリを使用して、柔軟かつ高速にテスト手順を確実に作成できます。
- 実証済みのテスト・メソッドを PFL に組み込むことにより、測定確度を向上させています。
- スケーラブルなメインフレーム・コンセプトは、2スロット・メインフレームのオールインワン・リターン・ロス測定や、波長可変レーザ光源および光源モニタ機能による16 DFB グリッド光増幅器テスト、最大40チャネル・テストを提供します。
Find the Model that's Right for You
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
キーサイト8164Bライトウェーブ・メジャメント・システムは、キーサイトのハイエンドの波長可変レーザー光源1台と最大4台の小型モジュールを搭載しており、高速で正確な光アプリケーションのテストソリューションに最適なメインフレームです。
The Keysight Technologies 8163B lightwave multimeter consist of 2 compact module slots and a graphical interface. Update: remote programming can now use the LAN or GPIB interface.
The Keysight 81645A filler module must be used if you have not installed a back-loadable tunable laser module into the Keysight 8164A/B lightwave measurement system.
次へ
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the ライトウェーブ・メインフレーム
Want help or have questions?